17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

WS継手 ユニオン(F形)

通常単価(税別)
1,43025,858
税込単価
1,57328,444
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

継手めねじにふっ素樹脂系プレコートシール剤を塗布してあります。呼び4B以下は、接続するパイプ等のおねじ...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

WS継手 ユニオン(F形) 外形図

呼び:1/2~4

製品仕様

適用管種

  • JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
  • JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管

適用範囲

流体空気
温度範囲0~60℃0~40℃0~60℃
最高使用圧力(MPa)1.00.51.0

製品仕様

JIS B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手に定める管継手、その相当品を基材として使用しております。

  • 材質:JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5
  • ねじ:JIS B 0203 管用テーパねじ
  • 表面処理:溶融亜鉛めっき

規格表

単位:mm
呼び径
(A)
呼び
(B)
ユニオンねじおよびユニオンつばユニオンナット組立全長(約)
L
b1b2二面幅 B1H二面幅 B
八角十角八角十角
151/22121.527-1742-41
203/424.52633-18.549-48.5
251272941-2059-54
321 1/43032-5022-6960
401 1/23335.5-5624.5-7866.5
5023739.5-6927-9374
652 1/24245.5-8629.5-11283.5
8034750-9932.5-12792.5
10045860.5-12739-158113

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,430
( 1,573 )
3日目
1,692
( 1,861 )
3日目
2,246
( 2,471 )
3日目
2,851
( 3,136 )
3日目
4,121
( 4,533 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,275
( 5,803 )
3日目
10,517
( 11,569 )
4日目
12,753
( 14,028 )
4日目
25,858
( 28,444 )
3日目

詳細情報

基本情報

継手めねじにふっ素樹脂系プレコートシール剤を塗布してあります。呼び4B以下は、接続するパイプ等のおねじ部にシールテープ等の巻きつけは不要です。フッ素系シール剤は潤滑効果があり、配管作業が軽減できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WS継手 ユニオン(F形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WS継手 ユニオン(F形)
ユニオン
管継手 ユニオン
WS継手 エルボ(バンド付)
ユニオン(ステンレス製)
ステンレス製管フランジ SUS F304 ねじ込みフランジ 5K
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)エスコ桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)エスコイノック
通常価格1,430-1,609 -1,039 -290 -1,614 -1,648 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜2日目〜1日目在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種フランジ
接続形状ユニオンユニオンユニオンエルボユニオンフランジ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質FCMB27-05鋳鉄FCMB27-05FCMB27-05ステンレスSUSF304
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト