17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

シール剤付き管継手 WS継手 組みフランジ

通常単価(税別)
3,02217,463
税込単価
3,32419,209
通常出荷日:3日目

継手めねじにふっ素樹脂系プレコートシール剤を塗布してあります。呼び4B以下は、接続するパイプ等のおねじ...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シール剤付き管継手 WS継手 組みフランジ 外形図

呼び 1/2~4

製品仕様

  • 適用管種:JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 規格:JIS B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
  • 材質:JIS G 5705可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品FCMB27-05
  • ねじ:JIS B 0203管用テーパねじ
  • 表面処理:溶融亜鉛めっき

適用範囲

流体空気
温度範囲0~+60℃0~+40℃0~+60℃
最高使用圧力(MPa)1.00.51.0

規格表

シール剤付き管継手 WS継手 径違いエルボ 規格表

注意・禁止事項

施工上のご注意

1. 接続にあたって

エステル系溶剤、ケトン系溶剤を含むシール剤の併用禁止

エステル系溶剤(酢酸エチル、酢酸ブチル等)、ケトン系溶剤(メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等)を含むシール剤は、プレコートシール剤に悪影響を及ぼすおそれがあるため、使用しないでください。

呼び5B、6Bの接続においては、ねじのばらつき、管の変形などによってプレコートシール剤によるシールが不十分になることがあるため、市販液状シール剤を併用してください。

2. 接続する管のおねじについて

接続するおねじは、ねじゲージ寸法がJIS B 0203の公差範囲内にあり、山欠け、山やせなどの異常のないこと確認してください。

3. ねじのバリとり、清掃

管端部のバリ、異物の付着により、プレコートシール剤の傷つき、はく離、ねじ込みの傷害がおこり、正しいねじ込みができない原因となりますので、バリ取り、付着物の清掃を行ってください。

4. WS継手の締め込み

手締めでねじ込みを行った後、表-1に示す手締め後の締め込み山数を目安に締め込んでください。
手締めの位置は、ねじの加工、継手アイテムによってばらつきを生じることがありますので、締め込みの際にはご注意ください。
手締めの後の締め込み山数まで締め込む前に標準締め付けトルクに達した場合には、そこで締め込みを終了してください。
ねじの変形、かじりなどが発生し、漏れの原因となりますので、過大なトルクで締め込まないでください。

表-1 手締め後の締め込み山数と標準締め付けトルク

呼び手締め後の締め
込み山数(目安)
(山)
標準締め
付けトルク
(N・m)
1/2B440
3/4B460
1B4100
1 1/4B4120
1 1/2B4.5150
2B5200
呼び手締め後の締め
込み山数(目安)
(山)
標準締め
付けトルク
(N・m)
2 1/2B5.5250
3B5.5300
4B5.5400
5B5.5500
6B5.5600

施工要領に関して

  • 製品に同梱の「WS継手施工のポイント」をご使用前にお読みください。
  • 別冊の「WS継手取扱説明書」をご確認ください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,022
( 3,324 )
3日目
3,154
( 3,469 )
3日目
3,378
( 3,716 )
3日目
4,693
( 5,162 )
3日目
5,043
( 5,547 )
3日目
5,909
( 6,500 )
3日目
10,767
( 11,844 )
3日目
11,972
( 13,169 )
3日目
17,463
( 19,209 )
3日目

詳細情報

基本情報

継手めねじにふっ素樹脂系プレコートシール剤を塗布してあります。呼び4B以下は、接続するパイプ等のおねじ部にシールテープ等の巻きつけは不要です。フッ素系シール剤は潤滑効果があり、配管作業が軽減できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シール剤付き管継手 WS継手 組みフランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シール剤付き管継手 WS継手 組みフランジ
シール剤付き管継手 WS継手 ソケット
シール剤付き管継手 WS継手 ブッシング
シール剤付き管継手 WS継手 クロス
シール剤付き管継手 WS継手 キャップ
シール剤付き管継手 WS継手 T
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)
通常価格3,022-404 -540 -1,779 -548 -571 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目〜2日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類フランジねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状組フランジソケットブッシングクロスキャップティー
ねじの種類1RcRcRRcRcRc
材質FCMB27-05FCMB27-05FCMB27-05FCMB27-05FCMB27-05FCMB27-05
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング