17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

シール剤付き管継手 WS継手 径違いクロス

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シール剤付き管継手 WS継手 径違いクロス 外形図

呼び 1~3

シール剤付き管継手 WS継手 径違いクロス 外形図2

呼び 1 1/4~2 1/2

製品仕様

  • 適用管種:JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管/JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 材質:JIS G 5705可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5
  • ねじ:JIS B 0203管用テーパねじ
  • 表面処理:溶融亜鉛めっき

適用範囲

流体空気
温度範囲0~+60℃0~+40℃0~+60℃
最高使用圧力(MPa)1.00.51.0

規格表

シール剤付き管継手 WS継手 径違いクロス 規格表
シール剤付き管継手 WS継手 径違いクロス 規格表2

□印の継手基材はJIS B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手付属書Aに規定されているアイテムですが、日立金属株式会社のJIS認証登録範囲に未登録です。

注意・禁止事項

施工上のご注意

1. 接続にあたって

エステル系溶剤、ケトン系溶剤を含むシール剤の併用禁止

エステル系溶剤(酢酸エチル、酢酸ブチル等)、ケトン系溶剤(メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等)を含むシール剤は、プレコートシール剤に悪影響を及ぼすおそれがあるため、使用しないでください。

呼び5B、6Bの接続においては、ねじのばらつき、管の変形などによってプレコートシール剤によるシールが不十分になることがあるため、市販液状シール剤を併用してください。

2. 接続する管のおねじについて

接続する管のおねじは、ねじゲージなどを用いてJIS B 0203の公差範囲内にあり、山欠け、山やせなどの異常のないこと確認してください。

3. ねじのバリ取り、清掃

管端部のバリ、異物の付着により、プレコートシール剤の傷つき、はく離、ねじ込みの障害がおこり、正しいねじ込みができない原因となりますので、バリ取り、付着物の清掃を行ってください。

4. WS継手の締め込み

手締めでねじ込みを行った後、表-1に示す手締め後の締め込み山数を目安に締め込んでください。
手締めの位置は、ねじの加工、継手アイテムによってばらつきを生じることがありますので、締め込みの際にはご注意ください。
手締めの後の締め込み山数まで締め込む前に標準締め付けトルクに達した場合には、そこで締め込みを終了してください。
ねじの変形、かじりなどが発生し、漏れの原因となりますので、過大なトルクで締め込まないでください。

表-1 手締め後の締め込み山数と標準締め付けトルク

呼び径
(A)
呼び
(B)
手締め後の締め
込み山数(目安)
(山)
標準締め
付けトルク
(N・m)
151/2440
203/4460
2514100
321 1/44120
401 1/24.5150
5025200
呼び径
(A)
呼び
(B)
手締め後の締め
込み山数(目安)
(山)
標準締め
付けトルク
(N・m)
652 1/25.5250
8035.5300
10045.5400
12555.5500
15065.5600

施工要領に関して

  • 製品に同梱の「WS継手施工のポイント」をご使用前にお読みください。
  • 別冊の「WS継手取扱説明書」をご確認ください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び4(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
1B(25A)
3/4B(20A)
1B(25A)
3/4B(20A)
1個
1 1/4B(32A)
1B(25A)
1 1/4B(32A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1B(25A)
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1 1/2B(40A)
3/4B(20A)
1 1/2B(40A)
3/4B(20A)
1個
1 1/2B(40A)
1B(25A)
1 1/2B(40A)
1B(25A)
1個
1 1/2B(40A)
1B(25A)
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/4B(32A)
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
2B(50A)
1 1/4B(32A)
2B(50A)
1 1/4B(32A)
1個
2B(50A)
1 1/2B(40A)
2B(50A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1 1/2B(40A)
1B(25A)
1B(25A)
1個
2 1/2B(65A)
1B(25A)
2 1/2B(65A)
1B(25A)
1個
2 1/2B(65A)
2B(50A)
2 1/2B(65A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
2B(50A)
1B(25A)
1B(25A)
1個
3B(80A)
2B(50A)
3B(80A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,066
( 3,373 )
3日目
4,397
( 4,837 )
3日目
4,968
( 5,465 )
3日目
6,334
( 6,967 )
3日目
5,404
( 5,944 )
3日目
6,113
( 6,724 )
3日目
6,113
( 6,724 )
3日目
6,934
( 7,627 )
3日目
6,934
( 7,627 )
3日目
7,840
( 8,624 )
3日目
16,022
( 17,624 )
3日目
14,172
( 15,589 )
3日目
16,022
( 17,624 )
3日目
20,385
( 22,424 )
3日目

詳細情報

基本情報

継手めねじにふっ素樹脂系プレコートシール剤を塗布してあります。呼び4B以下は、接続するパイプ等のおねじ部にシールテープ等の巻きつけは不要です。フッ素系シール剤は潤滑効果があり、配管作業が軽減できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シール剤付き管継手 WS継手 径違いクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シール剤付き管継手 WS継手 径違いクロス
シール剤付き管継手 WS継手 径違いエルボ
シール剤付き管継手 WS継手 径違いソケット
シール剤付き管継手 WS継手 径違いT
シール剤付き管継手 WS継手 ブッシング
シール剤付き管継手 WS継手 三方径違いT
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)
通常価格3,066-520 -778 -747 -540 -1,303 -
通常出荷日3日目2日目〜2日目〜2日目〜3日目2日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状クロスエルボソケットティーブッシングティー
ねじの種類1RcRcRcRcRRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRcRcRc

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング