17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

シール剤付き管継手 WS継手 45°エルボ

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
855
( 941 )
3日目
690
( 759 )
3日目
927
( 1,020 )
2日目
1,429
( 1,572 )
3日目
1,884
( 2,072 )
2日目
2,706
( 2,977 )
2日目
4,693
( 5,162 )
2日目
6,735
( 7,409 )
2日目
11,524
( 12,676 )
3日目

詳細情報

基本情報

継手めねじにふっ素樹脂系プレコートシール剤を塗布してあります。呼び4B以下は、接続するパイプ等のおねじ部にシールテープ等の巻きつけは不要です。フッ素系シール剤は潤滑効果があり、配管作業が軽減できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シール剤付き管継手 WS継手 45°エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シール剤付き管継手 WS継手 45°エルボ
シール剤付き管継手 WS継手 ソケット
シール剤付き管継手 WS継手 径違いエルボ
シール剤付き管継手 WS継手 ブッシング
シール剤付き管継手 WS継手 キャップ
シール剤付き管継手 WS継手 クロス
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)
通常価格690-404 -520 -540 -548 -1,779 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜3日目3日目〜3日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状45°エルボソケットエルボブッシングキャップクロス
ねじの種類1RcRcRcRRcRc
材質FCMB27-05FCMB27-05FCMB27-05FCMB27-05FCMB27-05FCMB27-05
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング