17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が43型番あります。

ダクタイル製ねじ込み式フランジ

通常単価(税別)
83610,649
税込単価
92011,714
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【製品仕様】接続種類:フランジ、接続形状:フランジ、材質:ダクタイル鋳鉄、使用流体:水/空気/蒸気/ガ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が43型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダクタイル製ねじ込み式フランジ 外形図

製品仕様

規格・表面処理

  • JIS B 2239 (鋳鉄製管フランジ)
  • ねじ込み式フランジ(TR)5K・10KのJISマーク表示許可認証取得品
  • 鋳放し(黒品)/溶融亜鉛めっき(白品)

呼び圧力・呼び径・材質

呼び圧力5K10K
呼び径15A~150A15A~150A
材質FCD400-15又はFCD450-10FCD400-15又はFCD450-10

適用範囲

1. 流体:蒸気、空気、ガス、水1)、油など
注1)雑用水、消火用水、工業用水、空調用冷温水、冷却水などをいう。ただし、飲料用水は除く。
2. 管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管など(水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管および水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管には、管端防食「PQWKフランジ」を推奨します。)
3. 流体の温度・最高使用圧力:下表に示す範囲内でご使用ください。

 
単位:MPa
呼び圧力呼び径最高使用圧力
流体の温度
-10~+120℃220℃300℃
5K15A~150A0.70.60.5
10K15A~150A1.41.21.0

備考:表に示した温度の中間の温度における最高使用圧力は、比例補間法によって計算します。

規格表

単位:mm
呼び圧力型番略称呼び径(A)サイズ略称フランジ各部の寸法ボルト穴
RcDtfGTCh
5K5KF15J151/28091441360412
20J203/485101491565412
25J25195101591775412
32J321 1/4115122701990415
40J401 1/2120122752095415
50J5021301428524105415
65J652 1/215514211027130415
80J80318014212130145419
100J100420016214136165819
125J125523516217640200819
150J150626518220640230819
10K10KF15J151/295121511370415
20J203/4100141561575415
25J251125141671790419
32J321 1/41351627619100419
40J401 1/21401628120105419
50J5021551629624120419
65J652 1/217518211627140419
80J80318518212630150819
100J100421018215136175819
125J125525020218240210823
150J150628022221240240823

注意・禁止事項

(1)内部流体の種類、温度、および圧力に適したガスケットをご使用ください。
(2)内部流体をシールする為に必要なボルトの締付力は、ガスケットの種類や形状・寸法により異なります。
(3)製品へのJISに関連する表示方法や位置は、写真と異なる場合があります。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

表面処理

最高使用圧力区分

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
1/2B(15A)
[なし] なし
1.0Mpa以下
0.7
1個
1/2B(15A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1.0Mpa以下
0.7
1個
3/4B(20A)
[なし] なし
1.0Mpa以下
0.7
1個
3/4B(20A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1.0Mpa以下
0.7
1個
1B(25A)
[なし] なし
1.0Mpa以下
0.7
1個
1B(25A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1.0Mpa以下
0.7
1個
1 1/4B(32A)
[なし] なし
1.0Mpa以下
0.7
1個
1 1/4B(32A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1.0Mpa以下
0.7
1個
1 1/2B(40A)
[なし] なし
1.0Mpa以下
0.7
1個
1 1/2B(40A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1.0Mpa以下
0.7
1個
2B(50A)
[なし] なし
1.0Mpa以下
0.7
1個
2B(50A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1.0Mpa以下
0.7
1個
2 1/2B(65A)
[なし] なし
1.0Mpa以下
0.7
1個
2 1/2B(65A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1.0Mpa以下
0.7
1個
3B(80A)
[なし] なし
1.0Mpa以下
0.7
1個
3B(80A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1.0Mpa以下
0.7
1個
4B(100A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1.0Mpa以下
0.7
1個
5B(125A)
[なし] なし
1.0Mpa以下
0.7
1個
5B(125A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1.0Mpa以下
0.7
1個
6B(150A)
[なし] なし
1.0Mpa以下
0.7
1個
6B(150A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1.0Mpa以下
0.7
1個
1/2B(15A)
[なし] なし
2.0Mpa以下
1.4
1個
1/2B(15A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
2.0Mpa以下
1.4
1個
3/4B(20A)
[なし] なし
2.0Mpa以下
1.4
1個
3/4B(20A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
2.0Mpa以下
1.4
1個
1B(25A)
[なし] なし
2.0Mpa以下
1.4
1個
1B(25A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
2.0Mpa以下
1.4
1個
1 1/4B(32A)
[なし] なし
2.0Mpa以下
1.4
1個
1 1/4B(32A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
2.0Mpa以下
1.4
1個
1 1/2B(40A)
[なし] なし
2.0Mpa以下
1.4
1個
1 1/2B(40A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
2.0Mpa以下
1.4
1個
2B(50A)
[なし] なし
2.0Mpa以下
1.4
1個
2B(50A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
2.0Mpa以下
1.4
1個
2 1/2B(65A)
[なし] なし
2.0Mpa以下
1.4
1個
2 1/2B(65A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
2.0Mpa以下
1.4
1個
3B(80A)
[なし] なし
2.0Mpa以下
1.4
1個
3B(80A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
2.0Mpa以下
1.4
1個
4B(100A)
[なし] なし
2.0Mpa以下
1.4
1個
4B(100A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
2.0Mpa以下
1.4
1個
5B(125A)
[なし] なし
2.0Mpa以下
1.4
1個
5B(125A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
2.0Mpa以下
1.4
1個
6B(150A)
[なし] なし
2.0Mpa以下
1.4
1個
6B(150A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
2.0Mpa以下
1.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
836
( 920 )
3日目
1,078
( 1,186 )
2日目
928
( 1,021 )
3日目
1,774
( 1,951 )
3日目
1,101
( 1,211 )
3日目
1,718
( 1,890 )
3日目
1,382
( 1,520 )
2日目
1,892
( 2,081 )
3日目
1,596
( 1,756 )
6日目
2,178
( 2,396 )
3日目
1,596
( 1,756 )
3日目
2,390
( 2,629 )
3日目
2,566
( 2,823 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,402
( 3,742 )
5日目
3,242
( 3,566 )
3日目
4,712
( 5,183 )
4日目
5,082
( 5,590 )
2日目
4,845
( 5,330 )
2日目
5,772
( 6,349 )
9日目
5,834
( 6,417 )
3日目
7,735
( 8,509 )
9日目
1,318
( 1,450 )
2日目
1,693
( 1,862 )
2日目
1,202
( 1,322 )
2日目
1,831
( 2,014 )
2日目
1,998
( 2,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,354
( 2,589 )
2日目
2,226
( 2,449 )
2日目
2,620
( 2,882 )
8日目
2,302
( 2,532 )
2日目
2,826
( 3,109 )
9日目
2,620
( 2,882 )
6日目
3,439
( 3,783 )
9日目
2,970
( 3,267 )
2日目
4,363
( 4,799 )
9日目
3,678
( 4,046 )
2日目
4,860
( 5,346 )
9日目
4,483
( 4,931 )
6日目
5,718
( 6,290 )
9日目
6,096
( 6,706 )
3日目
8,186
( 9,005 )
9日目
8,300
( 9,130 )
3日目
10,649
( 11,714 )
9日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】接続種類:フランジ、接続形状:フランジ、材質:ダクタイル鋳鉄、使用流体:水/空気/蒸気/ガス/油

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイル製ねじ込み式フランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイル製ねじ込み式フランジ
ダクタイル鋳物フランジ
ねじ込みフランジ(ステンレス製)
ステンレス鋼製管フランジ ねじ込み式フランジ JIS10K SUSF304
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 組みフランジ
ステンレス鋼製管フランジ ねじ込み式フランジ JIS5K SUSF304
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)吉年エスコMIEテクノシーケー金属MIEテクノ
通常価格836-1,170 -3,300 -2,360 -2,635 -1,718 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類フランジフランジフランジフランジフランジフランジ
接続形状フランジフランジフランジフランジフランジフランジ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質ダクタイル鋳鉄ダクタイル鋳鉄ステンレスSUSF304鋳鉄SUSF304
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング