17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

PQWK継手青銅製 ブッシング

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PQWK継手青銅製 ブッシング 外形図01

Aタイプ

PQWK継手青銅製 ブッシング 外形図02

Bタイプ

製品仕様

  • 日本金属継手協会規格JPF MP 003
    水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品

規格表

単位:mm
呼び形状(タイプ)C(二面幅)LEIねじ(1)ねじ(2)
六角八角
3/4×3/8A30-27189R3/4Rc3/8
3/4×1/2B30-331814.5R3/4Rc1/2
3/4B34-411816.3R3/4Rc3/4
1×3/8A36-29209R1Rc3/8
1×1/2A36-292011R1Rc1/2
1×3/4B36-352016.3R1Rc3/4
1 1/4×3/8A46-33239R1 1/4Rc3/8
1 1/4×1/2A46-332311R1 1/4Rc1/2
1 1/4×3/4A46-332313R1 1/4Rc3/4
1 1/2×3/8A54-33239R1 1/2Rc3/8
1 1/2×1/2A54-332311R1 1/2Rc1/2
1 1/2×3/4A54-332313R1 1/2Rc3/4
2×3/8A-6339279R2Rc3/8
2×1/2A-63392711R2Rc1/2
2×3/4A-63392713R2Rc3/4

注意・禁止事項

  • 圧力計、温度計等の計器接続用に使用してください。
  • めねじ側にライニング鋼管やPQWK六角ニップル、鋼管ニップル、プラグをねじ込まないでください。
  • (公社)日本水道協会品質認証センター認証登録品ではありません。

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
ねじ⇔ねじ同径・異種
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
ねじ⇔ねじ異径
3/4B(20A)
3/8B(10A)
1個
ねじ⇔ねじ異径
3/4B(20A)
1/2B(15A)
1個
ねじ⇔ねじ異径
1B(25A)
3/8B(10A)
1個
ねじ⇔ねじ異径
1B(25A)
1/2B(15A)
1個
ねじ⇔ねじ異径
1B(25A)
3/4B(20A)
1個
ねじ⇔ねじ異径
1 1/4B(32A)
3/8B(10A)
1個
ねじ⇔ねじ異径
1 1/4B(32A)
1/2B(15A)
1個
ねじ⇔ねじ異径
1 1/4B(32A)
3/4B(20A)
1個
ねじ⇔ねじ異径
1 1/2B(40A)
3/8B(10A)
1個
ねじ⇔ねじ異径
1 1/2B(40A)
1/2B(15A)
1個
ねじ⇔ねじ異径
1 1/2B(40A)
3/4B(20A)
1個
ねじ⇔ねじ異径
2B(50A)
3/8B(10A)
1個
ねじ⇔ねじ異径
2B(50A)
1/2B(15A)
1個
ねじ⇔ねじ異径
2B(50A)
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,864
( 2,050 )
3日目
2,232
( 2,455 )
3日目
1,826
( 2,009 )
3日目
2,655
( 2,921 )
3日目
2,655
( 2,921 )
3日目
2,655
( 2,921 )
3日目
3,307
( 3,638 )
2日目
3,408
( 3,749 )
2日目
3,307
( 3,638 )
3日目
4,114
( 4,525 )
2日目
3,743
( 4,117 )
2日目
3,856
( 4,242 )
3日目
4,693
( 5,162 )
3日目
4,594
( 5,053 )
3日目
4,875
( 5,363 )
3日目

詳細情報

基本情報

環境にやさしい材料を!
より良い環境を残すために新たな発想で取り組みます。
【特長】
・優れた防食性能。
 一体成形したポリオレフィン樹脂内蔵コアにより、ねじ奥およびライニング鋼管の管端の鉄地露出部を流体から隠ぺいし、優れた防食効果を発揮します。
・容易な施工管理(管端コア一体型)。
 ポリオレフィン樹脂内蔵コアと一体成形ですので、施工管理が容易で、「コアの入れ忘れ」「抜け落ち」の心配がありません。
・優れた衛生性と環境にやさしい樹脂を採用。
 内蔵コアおよび外面ライニングにポリオレフィン系樹脂を採用していますので、衛生性に優れ、鉄屑として廃棄処理およびリサイクルができます。
・豊富な品揃え。
 標準品、器具接続用継手、防食ねじ付(異種金属接続用)継手の品揃えをしています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PQWK継手青銅製 ブッシングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PQWK継手青銅製 ブッシング
器具接続用PQWK継手 青銅製 B形めすおすソケット
ブッシング
管継手 ブッシング
ステンレス製ねじ込み管継手 ブッシング
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ブッシング
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)エスコ桑名金属工業(旧:日立金属)ナゴヤ吉年
通常価格1,826-1,374 -688 -514 -618 -630 -
通常出荷日2日目〜3日目1日目在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状ブッシングめすおすソケットブッシング・おすめすソケットブッシングブッシングブッシング
ねじの種類1RRcRcRRR
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRRRcRcRc
材質青銅青銅鋳鉄FCMB27-05SCS13A(SUS304)ステンレス

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング