メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

管端防食管継手 ZC形台付給水栓エルボ

型番:

PQWKZCDL-20X15A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PQWKZCDL-20X15Aの仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ異径
接続形状
[エルボ] 台付エルボ
ねじの種類1
Rc
ねじの呼び1
3/4B(20A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
Rc
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
1/2B(15A)
材質
[スチール] スチール
表面処理
塗装
最高使用圧力区分
1.0Mpa以下
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
使用温度範囲(℃)
0~40
内面樹脂ライニング
あり

型番リスト

表示件数
型番
PQWKZCDL-20X15A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,900
( 3,190 )
9日目

詳細情報

基本情報

一体成形したポリオレフィン樹脂内臓コアにより、ねじ奥およびライニング鋼管の管端の鉄地露出部を流体から隠ぺいし、優れた防食効果を発揮します。一体成形ですので施工管理が容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管端防食管継手 ZC形台付給水栓エルボの型番PQWKZCDL-20X15Aのページです。 型番PQWKZCDL-20X15Aに関する仕様情報を記載しております。
管端防食管継手 ZC形台付給水栓エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管端防食管継手 ZC形台付給水栓エルボ
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 座付給水栓エルボ
器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形台付エルボ(奥樹脂ねじ付 )
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓径違いエルボ(青銅製)
金属管継手 座付水栓エルボ
管端防食継手 RCF-MK型 器具接続用 一般型 給水栓径違いソケット
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)リケン桑名金属工業(旧:日立金属)リケンオンダ製作所リケン
通常価格2,9001,4352,1502,222640 -2,068
通常出荷日9日目7日目3日目7日目4日目7日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔管差し込みねじ⇔ねじ異径
接続形状台付エルボエルボ台付エルボエルボエルボソケット
ねじの種類1RcRcRcRcRpRc
ねじの呼び13/4B(20A)3/4B(20A)3/4B(20A)3/4B(20A)1/2B(15A)3/4B(20A)
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト