メカニカル部品技術窓口
環境にやさしい材料を! より良い環境を残すために新たな発想で取り組みます。【特長】・優れた防食性能。 ...
詳細を確認
20~65A

80~150A
| 呼び | D1 | D2 | C | t | T | n | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||||
| 20 | 3/4 | 100 | 36 | 75 | 18 | 29 | 4 | 15 |
| 25 | 1 | 125 | 44 | 90 | 18 | 32 | 4 | 19 |
| 32 | 1 1/4 | 135 | 53 | 100 | 20 | 35 | 4 | 19 |
| 40 | 1 1/2 | 140 | 60 | 105 | 20 | 35 | 4 | 19 |
| 50 | 2 | 155 | 73 | 120 | 16 | 38 | 4 | 19 |
| 65 | 2 1/2 | 175 | 91 | 140 | 18 | 42 | 4 | 19 |
| 80 | 3 | 185 | 105 | 150 | 18 | 46 | 8 | 19 |
| 100 | 4 | 210 | 133 | 175 | 18 | 52 | 8 | 19 |
| 125 | 5 | 250 | 156 | 210 | 20 | 55 | 8 | 23 |
| 150 | 6 | 280 | 184 | 240 | 22 | 55 | 8 | 23 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,242円 ( 2,466円 ) | 2日目 |
2,844円 ( 3,128円 ) | 2日目 |
3,360円 ( 3,696円 ) | 2日目 |
3,571円 ( 3,928円 ) | 2日目 |
4,262円 ( 4,688円 ) | 2日目 |
5,879円 ( 6,467円 ) | 2日目 |
6,929円 ( 7,622円 ) | 2日目 |
8,866円 ( 9,753円 ) | 3日目 |
16,202円 ( 17,822円 ) | 3日目 |
18,145円 ( 19,960円 ) | 3日目 |
環境にやさしい材料を!
より良い環境を残すために新たな発想で取り組みます。
【特長】
・優れた防食性能。
一体成形したポリオレフィン樹脂内蔵コアにより、ねじ奥およびライニング鋼管の管端の鉄地露出部を流体から隠ぺいし、優れた防食効果を発揮します。
・容易な施工管理(管端コア一体型)。
ポリオレフィン樹脂内蔵コアと一体成形ですので、施工管理が容易で、「コアの入れ忘れ」「抜け落ち」の心配がありません。
・優れた衛生性と環境にやさしい樹脂を採用。
内蔵コアおよび外面ライニングにポリオレフィン系樹脂を採用していますので、衛生性に優れ、鉄屑として廃棄処理およびリサイクルができます。
・豊富な品揃え。
標準品、器具接続用継手、防食ねじ付(異種金属接続用)継手の品揃えをしています。