17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

管継手 組みフランジ

未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

管継手 組みフランジ 外形図

製品仕様

適用範囲

  • 流体:蒸気、空気、ガス、油、水
  • 温度と圧力:流体の状態と最高使用圧力との関係(JIS B 2301からの抜粋)(右表)
  • 規格:JIS B 2301
    ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
  • 材質:JIS G 5705
    可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品
    FCMB27-05
  • ねじ:JIS B 0203 管用テーパねじ
  • 適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
流体の状態最高使用圧力 MPa
120℃以下の静流水注)2.5
300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油1.0 

注)静流水とは脈動又は過渡的な変動のない水流。
なお-20℃までの静流体に使用してもよい。
-20℃を超える低温に使用する場合は、受渡当事者間の協定による。

規格表

単位:mm
呼び径(A)呼びPOIH締付ボルト
呼びLl本数
103/84469106M1028203
151/24873136M1042263
203/45479156M1042263
2516287178M1042264
321 1/476107199M1258304
401 1/2821122010M1258304
502951262411M1258304
652 1/21181552712M1677354
8031311683013M1677354
10041591963616M1693354
12551862234019M1693356
15062202654021M20100406

備考1:ボルト・ナット材質はSS400「JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材」相当です。表面処理は亜鉛めっきを施したものと、していないものがあります。
備考2:組みフランジのガスケットは付いておりません。流体の種類・温度・圧力によって選定してください。
備考3:ボルト・ナットの亜鉛めっきは「優めっき」ではありません。
備考4:ボルト・ナットは組みフランジに付いています。

※印:JIS B 2301 附属書Aに規定のないアイテムです。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

表面処理

締付ボルト

最小発注数量
3/8B(10A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
M10
1個
1/2B(15A)
[なし] なし
M10
1個
1/2B(15A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
M10
1個
3/4B(20A)
[なし] なし
M10
1個
3/4B(20A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
M10
1個
1B(25A)
[なし] なし
M10
1個
1B(25A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
M10
1個
1 1/4B(32A)
[なし] なし
M12
1個
1 1/4B(32A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
M12
1個
1 1/2B(40A)
[なし] なし
M12
1個
1 1/2B(40A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
M12
1個
2B(50A)
[なし] なし
M12
1個
2B(50A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
M12
1個
2 1/2B(65A)
[なし] なし
M16
1個
2 1/2B(65A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
M16
1個
3B(80A)
[なし] なし
M16
1個
3B(80A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
M16
1個
4B(100A)
[なし] なし
M16
1個
4B(100A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
M16
1個
5B(125A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
M16
1個
6B(150A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
M20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,942
( 3,236 )
3日目
2,627
( 2,890 )
2日目
2,627
( 2,890 )
2日目
2,750
( 3,025 )
2日目
2,815
( 3,097 )
2日目
2,837
( 3,121 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
4,375
( 4,813 )
2日目
4,202
( 4,622 )
2日目
4,343
( 4,777 )
2日目
4,854
( 5,339 )
2日目
5,087
( 5,596 )
2日目
5,329
( 5,862 )
2日目
9,267
( 10,194 )
3日目
9,267
( 10,194 )
3日目
10,313
( 11,344 )
3日目
10,313
( 11,344 )
3日目
15,045
( 16,550 )
3日目
15,045
( 16,550 )
3日目
31,922
( 35,114 )
3日目
37,384
( 41,122 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ接続による中小口径鋼管用の管継手で、JISB2301に「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」として規定されている継手です。
・JIS規格外品も一部製造しております。
・主な材料はマレブル(R)(黒心可鍛鋳鉄)で、ねじ部には管用テーパねじが加工してあり、表面を処理する場合は溶融亜鉛めっきを施しています。
・溶融亜鉛めっきは、環境負荷を軽減した優めっきに切り替えました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管継手 組みフランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管継手 組みフランジ
鋼管用継手 ねじ込み式管継手 組みフランジ
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 組みフランジ
ZD継手 白品 組みフランジ
シール剤付き管継手 WS継手 組みフランジ
プレシールe白継手 組みフランジ
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)リケンシーケー金属リケン桑名金属工業(旧:日立金属)シーケー金属
通常価格2,627-1,731 -2,635 -2,304 -3,022 -2,907 -
通常出荷日2日目〜2日目〜4日目7日目3日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類フランジフランジフランジフランジフランジフランジ
接続形状組フランジ組みフランジフランジ組みフランジ組フランジフランジ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質FCMB27-05黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)鋳鉄STPG370(SCH40)FCMB27-05鋳鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング