17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

管継手 止めナット(ロックナット)

通常単価(税別)
3501,322
税込単価
3851,454
通常出荷日:3日目~9日目

【特長】・ねじ接続による中小口径鋼管用の管継手で、JISB2301に「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」とし...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

管継手 止めナット(ロックナット) 外形図

製品仕様

適用範囲

  • 流体:蒸気、空気、ガス、油、水
  • 温度と圧力:流体の状態と最高使用圧力との関係(JIS B 2301からの抜粋)(右表)
  • 規格:JIS B 2301
    ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
  • 材質:JIS G 5705
    可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品
    FCMB27-05
  • ねじ:JIS B 0203 管用テーパねじ
  • 適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
流体の状態最高使用圧力 MPa
120℃以下の静流水注)2.5
300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油1.0 

注)静流水とは脈動又は過度的な変動のない水流。
なお-20℃までの静流体に使用してもよい。
-20℃を超える低温に使用する場合は、受渡当事者間の協定による。

規格表

単位:mm
呼び径(A)呼び二面幅高さH
六角八角
61/817-7
81/421-8
103/826-9
151/232-9
203/438-10
25146-11
321 1/454-12
401 1/2-6313
502-7715
652 1/2-10017
803-11518

備考:止めナットのねじ山は、JIS B 0202の管用平行ねじによります。
※:JIS B 2301附属書Aに規定のないアイテムです。

型番リスト

表示件数

表面処理(関連部品)

ねじ山種類(関連部品)

ねじの呼び(関連部品)

最小発注数量
なし
JIS B 0202 管用平行ねじ
1/8B(6A)
1200個
溶融亜鉛めっき
JIS B 0202 管用平行ねじ
1/8B(6A)
1200個
なし
JIS B 0202 管用平行ねじ
1/4B(8A)
840個
溶融亜鉛めっき
JIS B 0202 管用平行ねじ
1/4B(8A)
840個
なし
JIS B 0202 管用平行ねじ
3/8B(10A)
400個
溶融亜鉛めっき
JIS B 0202 管用平行ねじ
3/8B(10A)
400個
溶融亜鉛めっき
JIS B 0202 管用平行ねじ
1/2B(15A)
1個
なし
JIS B 0202 管用平行ねじ
3/4B(20A)
280個
溶融亜鉛めっき
JIS B 0202 管用平行ねじ
3/4B(20A)
1個
なし
JIS B 0202 管用平行ねじ
1B(25A)
160個
溶融亜鉛めっき
JIS B 0202 管用平行ねじ
1B(25A)
1個
溶融亜鉛めっき
JIS B 0202 管用平行ねじ
1 1/4B(32A)
1個
溶融亜鉛めっき
JIS B 0202 管用平行ねじ
1 1/2B(40A)
1個
溶融亜鉛めっき
JIS B 0202 管用平行ねじ
2B(50A)
1個
溶融亜鉛めっき
JIS B 0202 管用平行ねじ
2 1/2B(65A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
458
( 504 )
3日目
458
( 504 )
3日目
454
( 499 )
3日目
456
( 502 )
3日目
454
( 499 )
3日目
454
( 499 )
3日目
350
( 385 )
9日目
434
( 477 )
3日目
392
( 431 )
9日目
434
( 477 )
3日目
391
( 430 )
9日目
472
( 519 )
9日目
1,006
( 1,107 )
9日目
810
( 891 )
9日目
1,322
( 1,454 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ接続による中小口径鋼管用の管継手で、JISB2301に「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」として規定されている継手です。
・JIS規格外品も一部製造しております。
・主な材料はマレブル(R)(黒心可鍛鋳鉄)で、ねじ部には管用平行ねじが加工してあり、表面を処理する場合は溶融亜鉛めっきを施しています。
・溶融亜鉛めっきは、環境負荷を軽減した優めっきに切り替えました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管継手 止めナット(ロックナット)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
管の固定
5
満足度:5.0
価格も安価で非常に入手性が良いです。 また、表面処理もしっかりしてあり 特に問題ありませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管継手 止めナット(ロックナット)
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 止めナット(ロックナット)
ステンレス鋼ねじ込み管継手 ロックナット
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白・黒)ロックナット
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SAPエアー抜きバルブ
金属管継手 水栓継手 吸気弁
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)シーケー金属吉年吉年イハラサイエンスオンダ製作所
通常価格350-422 -912 -522 -2,337 -3,129
通常出荷日3日目〜4日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品種類ナットナットナットナットバルブバルブ
材質詳細FCMB27-05-----
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油-----
最高使用圧力(MPa)2.5-----
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング