17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

管継手 横口エルボ

通常単価(税別)
1,1614,304
税込単価
1,2774,734
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・ねじ接続による中小口径鋼管用の管継手で、JISB2301に「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」とし...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

管継手 横口エルボ 外形図

製品仕様

適用範囲

  • 流体:蒸気、空気、ガス、油、水
  • 温度と圧力:流体の状態と最高使用圧力との関係(JIS B 2301からの抜粋)(右表)
  • 規格:JIS B 2301
    ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
  • 材質:JIS G 5705
    可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品
    FCMB27-05
  • ねじ:JIS B 0203 管用テーパねじ
  • 適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
流体の状態最高使用圧力 MPa
120℃以下の静流水注)2.5
300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油1.0 

注)静流水とは脈動又は過度的な変動のない水流。
なお-20℃までの静流体に使用してもよい。
-20℃を超える低温に使用する場合は、受渡当事者間の協定による。

 

規格表

単位:mm
呼び径(A)呼び中心から端面までの距離
A
103/823
151/227
203/432
25138
321 1/446
401 1/248
50257

備考:本製品はJIS B 2301附属書Aに規定されているアイテムですが、日立金属JIS認証登録範囲に未登録です

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

表面処理

最小発注数量
3/8B(10A)
[なし] なし
200個
3/8B(10A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1個
1/2B(15A)
[なし] なし
140個
1/2B(15A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1個
3/4B(20A)
[なし] なし
80個
3/4B(20A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1個
1B(25A)
[なし] なし
40個
1B(25A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1個
1 1/4B(32A)
[なし] なし
30個
1 1/4B(32A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1個
1 1/2B(40A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1個
2B(50A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,209
( 1,330 )
3日目
1,375
( 1,513 )
5日目
1,161
( 1,277 )
3日目
1,503
( 1,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,394
( 1,533 )
3日目
1,689
( 1,858 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,047
( 2,252 )
3日目
2,179
( 2,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,732
( 3,005 )
3日目
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,304
( 4,734 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,012
( 4,413 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ接続による中小口径鋼管用の管継手で、JISB2301に「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」として規定されている継手です。
・JIS規格外品も一部製造しております。
・主な材料はマレブル(R)(黒心可鍛鋳鉄)で、ねじ部には管用テーパねじが加工してあり、表面を処理する場合は溶融亜鉛めっきを施しています。
・溶融亜鉛めっきは、環境負荷を軽減した優めっきに切り替えました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管継手 横口エルボのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
外販装置及び機械設備に付帯の配管継手として
5
満足度:5.0
継手類採用にあたり当社製品のタイプに応じ仕様やレイアウト、接続形態等様々な要素を鑑み、都度類似品各種の中から最適品を使い...もっと読む
0人が参考にしています。
装置用の配管
5
満足度:5.0
実験装置用の配管に使用しています.水流の分配には重宝します.
0人が参考にしています。
配管工事に使用
5
満足度:5.0
安価で即納です。強度、ねじ込み等問題なく使えています。 使用圧力も2.5Mあるため助かっています。
0人が参考にしています。
配管に使用
5
満足度:5.0
配管に使用しました。2M超えの三方エルボが必要だったので購入しました。問題なく使用出来ました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管継手 横口エルボ
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 横口エルボ
管継手 エルボ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手 厚口ソケット
消火配管用多口継手
エルボ
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)シーケー金属桑名金属工業(旧:日立金属)JFE継手吉年エスコ
通常価格1,161-2,024 -308 -1,016 -3,110 -1,367 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜5日目4日目1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状横口エルボ多方向エルボエルボソケット多口継手エルボ
ねじの種類1RcRcRcRpRcRc
材質FCMB27-05鋳鉄FCMB27-05SUS304ダクタイル鋳鉄鋳鉄
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング