17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

管継手 キャップ(バンド付)

通常単価(税別)
41718,577
税込単価
45920,435
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・ねじ接続による中小口径鋼管用の管継手で、JISB2301に「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」とし...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

管継手 キャップ(バンド付) 外形図

製品仕様

適用範囲

  • 流体:蒸気、空気、ガス、油、水
  • 温度と圧力:流体の状態と最高使用圧力との関係(JIS B 2301からの抜粋)(右表)
  • 規格:JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)
  • 材質:JIS G 5705(可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品:FCMB27-05)
  • ねじ:JIS B 0203(管用テーパねじ)
  • 適用管種:
    JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)
    JIS G 3442(水配管用亜鉛めっき鋼管)
流体の状態最高使用圧力 MPa
120℃以下の静流水注)2.5
300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油1.0

注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
なお、-20℃までの静流体に使用してもよい。
-20℃を超える低温に使用する場合は、受渡当事者間の協定による。

規格表

単位:mm
呼び径(A)呼び高さ
H
61/814
81/415
103/817
151/220
203/424
25128
321 1/430
401 1/232
50236
652 1/242
80345
100455
125558
150665

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

表面処理

最小発注数量
1/4B(8A)
[なし] なし
540個
1/4B(8A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1個
3/8B(10A)
[なし] なし
300個
3/8B(10A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1個
1/2B(15A)
[なし] なし
1個
1/2B(15A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1個
3/4B(20A)
[なし] なし
1個
3/4B(20A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1個
1B(25A)
[なし] なし
1個
1B(25A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1個
1 1/4B(32A)
[なし] なし
1個
1 1/4B(32A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1個
1 1/2B(40A)
[なし] なし
1個
1 1/2B(40A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1個
2B(50A)
[なし] なし
1個
2B(50A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1個
2 1/2B(65A)
[なし] なし
1個
2 1/2B(65A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1個
3B(80A)
[なし] なし
1個
3B(80A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1個
4B(100A)
[なし] なし
12個
4B(100A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1個
5B(125A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1個
6B(150A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
524
( 576 )
3日目
574
( 631 )
3日目
524
( 576 )
3日目
543
( 597 )
在庫品1日目当日出荷可能
663
( 729 )
2日目
417
( 459 )
在庫品1日目当日出荷可能
774
( 851 )
2日目
592
( 651 )
在庫品1日目当日出荷可能
780
( 858 )
2日目
844
( 928 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,022
( 1,124 )
2日目
1,063
( 1,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,102
( 1,212 )
2日目
1,219
( 1,341 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
2日目
1,497
( 1,647 )
3日目
2,516
( 2,768 )
3日目
2,414
( 2,655 )
3日目
3,248
( 3,573 )
3日目
2,988
( 3,287 )
3日目
6,294
( 6,923 )
3日目
6,223
( 6,845 )
3日目
13,757
( 15,133 )
3日目
18,577
( 20,435 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ接続による中小口径鋼管用の管継手で、JISB2301に「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」として規定されている継手です。
・JIS規格外品も一部製造しております。
・主な材料はマレブル(R)(黒心可鍛鋳鉄)で、ねじ部には管用テーパねじが加工してあり、表面を処理する場合は溶融亜鉛めっきを施しています。
・溶融亜鉛めっきは、環境負荷を軽減した優めっきに切り替えました。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管継手 キャップ(バンド付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管継手 キャップ(バンド付)
管継手 45°エルボ(バンド付)
WS継手 エルボ(バンド付)
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付エルボ
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付ソケット
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付クロス
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格417-550 -290 -200 -300 -1,332 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状キャップ45°エルボエルボ90°エルボソケットクロス
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質FCMB27-05FCMB27-05FCMB27-05鋳鉄鋳鉄鋳鉄
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング