17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

管継手 おねじ付きユニオンエルボ

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

管継手 おねじ付きユニオンエルボ 外形図

製品仕様

適用範囲

  • 流体:蒸気、空気、ガス、油、水
  • 温度と圧力:流体の状態と最高使用圧力との関係(JIS B 2301からの抜粋)
流体の状態最高使用圧力MPa
120℃以下の静流水注)2.5
300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油1.0

注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。なお、-20℃までの静流体に使用してもよい。-20℃を超える低温に使用する場合は、受渡当事者間の協定による。

  • 規格:JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
  • 材質:JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05
  • ねじ:JIS B 0203 管用テーパねじ
  • 適用管種
    :JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
    :JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管

規格表

管継手 おねじ付きユニオンエルボ 規格表

備考1. ガスケット(ジョイントシート トンボ印#1995)をつけて納入いたします。このガスケットは一般用ですから温水・蒸気等の高温流体やその他特殊な用途にご使用の場合は適切なガスケットを選定してご使用ください。
備考2. ユニオンは日常の点検や増締め作業などのできる場所にのみ使用してください。
偏考3. 本製品はJIS B 2301附属書Aに規定されているアイテムですが、日立金属JIS認証登録範囲に未登録です。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

表面処理

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
[なし] なし
60個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
60個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
[なし] なし
40個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
40個
1B(25A)
1B(25A)
[なし] なし
20個
1B(25A)
1B(25A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
20個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
[なし] なし
20個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
20個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
[なし] なし
15個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
15個
2B(50A)
2B(50A)
[なし] なし
10個
2B(50A)
2B(50A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,640
( 1,804 )
3日目
1,640
( 1,804 )
3日目
2,212
( 2,433 )
3日目
2,212
( 2,433 )
3日目
2,876
( 3,164 )
3日目
2,876
( 3,164 )
3日目
3,636
( 4,000 )
3日目
3,636
( 4,000 )
3日目
4,592
( 5,051 )
3日目
4,592
( 5,051 )
3日目
6,502
( 7,152 )
3日目
6,502
( 7,152 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ接続による中小口径鋼管用の管継手で、JISB2301に「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」として規定されている継手です。
・JIS規格外品も一部製造しております。
・主な材料はマレブル(R)(黒心可鍛鋳鉄)で、ねじ部には管用テーパねじが加工してあり、表面を処理する場合は溶融亜鉛めっきを施しています。
・溶融亜鉛めっきは、環境負荷を軽減した優めっきに切り替えました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管継手 おねじ付きユニオンエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管継手 おねじ付きユニオンエルボ
管継手 おねじ付きユニオン
金属管継手 配管アダプター テーパおねじ×平行めねじ
シール剤付き管継手 WS継手 ブッシング
シール剤付き管継手 WS継手 径違いエルボ
シール剤付き管継手 WS継手 径違いソケット
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)オンダ製作所桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)
通常価格1,640-1,927 -1,158 -540 -520 -778 -
通常出荷日3日目3日目4日目〜3日目2日目〜2日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状おねじ付きユニオンエルボおねじ付ユニオン配管アダプターブッシングエルボソケット
ねじの種類1RRRRRcRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRpRcRcRc
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング