17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

管継手 ベンド

通常単価(税別)
1,2125,461
税込単価
1,3336,007
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・ねじ接続による中小口径鋼管用の管継手で、JISB2301に「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」とし...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

めすベンド(バンド付)(BIBE)

管継手 ベンド 外形図1

おすベンド(OBE)

管継手 ベンド 外形図2

製品仕様

適用範囲

  • 流体:蒸気、空気、ガス、油、水
  • 温度と圧力:流体の状態と最高使用圧力との関係(JIS B 2301からの抜粋)(右表)
  • 規格:JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)
  • 材質:JIS G 5705(可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品:FCMB27-05)
  • ねじ:JIS B 0203(管用テーパねじ)
  • 適用管種:
    JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)
    JIS G 3442(水配管用亜鉛めっき鋼管)
流体の状態最高使用圧力 MPa
120℃以下の静流水注)2.5
300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油1.0

注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
なお、-20℃までの静流体に使用してもよい。
-20℃を超える低温に使用する場合は、受渡当事者間の協定による。

規格表

単位:mm
型番呼び径(A)呼び中心から端面までの距離
A
BIBE151/252
203/465
25182
321 1/4100
401 1/2115
502140
OBE81/438
103/844
151/252
203/465
25182
321 1/4100
401 1/2115
502140

型番リスト

表示件数

接続形状

ねじの種類1

ねじの呼び1

表面処理

バンド

最小発注数量
[エルボ] めすベンド
Rc
1/2B(15A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
1個
[エルボ] めすベンド
Rc
3/4B(20A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
1個
[エルボ] めすベンド
Rc
1B(25A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
1個
[エルボ] めすベンド
Rc
1 1/4B(32A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
1個
[エルボ] めすベンド
Rc
1 1/2B(40A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
1個
[エルボ] めすベンド
Rc
2B(50A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
1個
[エルボ] おすベンド
R
1/4B(8A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
1個
[エルボ] おすベンド
R
3/8B(10A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
1個
[エルボ] おすベンド
R
1/2B(15A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
1個
[エルボ] おすベンド
R
3/4B(20A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
1個
[エルボ] おすベンド
R
1B(25A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
1個
[エルボ] おすベンド
R
1 1/4B(32A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
1個
[エルボ] おすベンド
R
1 1/2B(40A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
1個
[エルボ] おすベンド
R
2B(50A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,377
( 1,515 )
3日目
1,350
( 1,485 )
3日目
2,099
( 2,309 )
3日目
2,729
( 3,002 )
3日目
3,830
( 4,213 )
3日目
5,364
( 5,900 )
3日目
1,245
( 1,370 )
3日目
1,212
( 1,333 )
3日目
1,424
( 1,566 )
3日目
1,332
( 1,465 )
3日目
2,020
( 2,222 )
3日目
2,589
( 2,848 )
3日目
3,468
( 3,815 )
3日目
5,461
( 6,007 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ接続による中小口径鋼管用の管継手で、JISB2301に「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」として規定されている継手です。
・JIS規格外品も一部製造しております。
・主な材料はマレブル(R)(黒心可鍛鋳鉄)で、ねじ部には管用テーパねじが加工してあり、表面を処理する場合は溶融亜鉛めっきを施しています。
・溶融亜鉛めっきは、環境負荷を軽減した優めっきに切り替えました。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管継手 ベンドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械装置の配管として
5
満足度:5.0
機械装置の配管として、たくさんのラインナップがあり大変助かっています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管継手 ベンド
管継手 めすおすベンド
管継手 エルボ
管継手 プラグ
管継手 ブッシング
管端防食管継手 ユニオン
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)
通常価格1,212-907 -308 -406 -514 -1,483 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種
材質FCMB27-05FCMB27-05FCMB27-05FCMB27-05FCMB27-05スチール
最高使用圧力区分2.0Mpa超2.0Mpa超2.0Mpa超2.0Mpa超2.0Mpa超1.0Mpa以下
最高使用圧力(MPa)2.52.52.52.52.51
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング