17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

管継手 エルボ

通常単価(税別)
30828,772
税込単価
33931,649
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

JIS B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手です。溶融亜鉛めっきは、環境負荷を軽減した優めっきです。...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エルボ L

エルボ(バンド付) BL

管継手 エルボ 外形図01
管継手 エルボ 外形図02

製品仕様

適用範囲

流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨します)
温度と圧力流体の状態と最高使用圧力との関係
※JIS B 2301 からの抜粋
規格JIS B 2301
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
材質JIS G 5705
可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品
FCMB27-05
ねじJIS B 0203 管用テーパねじ
適用管種JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
流体の状態最高使用圧力 MPa
120℃以下の静流水 ※注2.5
300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油1.0

※注
清流水とは脈動又は過渡的な変動のない水流。
なお、-20℃までの静流体に使用してもよい。
-20℃を超える低温に使用する場合は、受渡当事者間の協定による。

規格表

エルボ L

エルボ(バンド付) BL

品名呼び径(A)呼び中心から端面までの距離
A
L61/817
81/419
103/823
151/227
203/432
25138
321 1/446
401 1/248
50257

単位 mm

品名呼び径(A)呼び中心から端面までの距離
A
BL61/817
81/419
103/823
151/227
203/432
25138
321 1/446
401 1/248
50257
652 1/269
80378
100497
1255113
1506132

単位 mm

商品特長詳細

ねじ接続による中小口径鋼管用の管継手で、JIS B 2301に「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」として規定されている継手です。
JIS規格外品も一部製造しております。
主な材料はマレブル(黒心可鍛鋳鉄)で、ねじ部には管用テーパねじが加工してあり、表面を処理する場合は溶融亜鉛めっきを施しています。
溶融亜鉛めっきは、環境負荷を軽減した優めっきを採用しています。(RoHS規則6物質は、含んでおりません。)

白継手(優めっき)について

鉛とカドミウムを大幅に削減
純度の高い亜鉛地金を使用し、鉛(Pb)とカドミウム(Cd)の含有量を大幅に削減しました。

新たな重金属添加はありません
製造設備や前処理方法の開発により量産技術を確立し、鉛に変わるビスマス(Bi)などの重金属を使用していません。

外観、性能は従来めっき品と同等
JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)の規定を満足しており、外観は従来品と同様に光沢のあるめっきです。

マレブルについて

マレブルは広い意味の鋳鉄の一種ですが、ねずみ鋳鉄または普通鋳鉄と呼ばれる一般の鋳物とは異なり、粘り強さの点で優れ、普通鋳鉄の約2倍の引張強さと7~8倍の衝撃抵抗を備えています。

注意・禁止事項

  • 使用目的に合わないシール材を使用すると漏れの原因になります。
  • 液状シール材を用いる場合、シール材が硬化する前に、ねじ込み作業を行ってください。
  • 液状シール材を必要以上に厚く塗ると、ねじ込んだときに内部にはみ出し、シール材が配管内に入り込み、設備機器に不具合を生じる可能性がありますので注意してください。
  • エルボやTなどの接続で一度ねじ込んだものを緩めて方向合わせはしないでください。漏れの原因になります。やむを得ずねじ戻しをするときは、45°以内としてください。
  • 液状シール材が硬化した後のねじ戻しは絶対にしないでください。一度締めたねじを取り外したときは、シール材を除去し新たにシール材を塗布し直してください。
  • 管の切断、ねじ切りおよびねじ込み作業の詳細は、日本金属継手協会発行の「正しいねじ込み配管の手引」をご参照ください。
  • 工具の使用に当っては、工具メーカーの施工マニュアルに従い、正しい施工を行ってください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

表面処理

バンド

最小発注数量
1/8B(6A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
1個
1/4B(8A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
1個
3/8B(10A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
1個
1/2B(15A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
1個
3/4B(20A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
1個
1B(25A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
1個
1 1/4B(32A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
1個
1 1/2B(40A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
1個
2B(50A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
1個
2 1/2B(65A)
[なし] なし
あり
1個
2 1/2B(65A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
1個
3B(80A)
[なし] なし
あり
1個
3B(80A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
1個
4B(100A)
[なし] なし
あり
1個
4B(100A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
1個
5B(125A)
[なし] なし
あり
2個
5B(125A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
1個
6B(150A)
[なし] なし
あり
1個
6B(150A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
1個
1/8B(6A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
1個
1/4B(8A)
[なし] なし
なし
1個
1/4B(8A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
1個
3/8B(10A)
[なし] なし
なし
1個
3/8B(10A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
1個
1/2B(15A)
[なし] なし
なし
1個
1/2B(15A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
1個
3/4B(20A)
[なし] なし
なし
1個
3/4B(20A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
1個
1B(25A)
[なし] なし
なし
1個
1B(25A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
1個
1 1/4B(32A)
[なし] なし
なし
1個
1 1/4B(32A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
1個
1 1/2B(40A)
[なし] なし
なし
1個
1 1/2B(40A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
1個
2B(50A)
[なし] なし
なし
1個
2B(50A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
925
( 1,018 )
3日目
618
( 680 )
3日目
484
( 532 )
2日目
362
( 398 )
3日目
534
( 587 )
2日目
692
( 761 )
2日目
1,172
( 1,289 )
2日目
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,871
( 2,058 )
2日目
3,137
( 3,451 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,951
( 3,246 )
2日目
4,466
( 4,913 )
3日目
3,858
( 4,244 )
2日目
6,465
( 7,112 )
3日目
6,358
( 6,994 )
2日目
20,819
( 22,901 )
3日目
19,629
( 21,592 )
3日目
28,772
( 31,649 )
3日目
27,670
( 30,437 )
3日目
692
( 761 )
在庫品1日目当日出荷可能
484
( 532 )
3日目
666
( 733 )
在庫品1日目当日出荷可能
444
( 488 )
2日目
465
( 512 )
在庫品1日目当日出荷可能
362
( 398 )
2日目
308
( 339 )
在庫品1日目当日出荷可能
948
( 1,043 )
2日目
434
( 477 )
在庫品1日目当日出荷可能
850
( 935 )
2日目
758
( 834 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,206
( 1,327 )
2日目
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
2日目
1,058
( 1,164 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,871
( 2,058 )
2日目
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

JIS B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手です。溶融亜鉛めっきは、環境負荷を軽減した優めっきです。
【特長】
・ねじ接続による中小口径鋼管用の管継手で、JISB2301に「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」として規定されている継手です。
・JIS規格外品も一部製造しております。
・主な材料はマレブル(R)(黒心可鍛鋳鉄)で、ねじ部には管用テーパねじが加工してあり、表面を処理する場合は溶融亜鉛めっきを施しています。
・溶融亜鉛めっきは、環境負荷を軽減した優めっきに切り替えました。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管継手 エルボのレビュー
4.7平均満足度:4.78件のレビュー
エルボ
4
満足度:4.0
エア配管の集中管に使用しました。少量で頼めるので助かります。
0人が参考にしています。
空気配管
5
満足度:5.0
試験設備のエアー配管に使用しました。漏れ等なく、問題なく使用できました。価格も安くて、とても良い商品だと思います。
0人が参考にしています。
設備補修
4
満足度:4.0
工場設備のガス管手直し工事に手軽さの継手と価格を含めて感じられた。
0人が参考にしています。
配管
5
満足度:5.0
一流メーカーということで選択。問題のない品です。見栄えなんて気にする部品ではないですが、メッキも綺麗だと思います。
0人が参考にしています。
設備メンテナンス
5
満足度:5.0
配管の補修に良く使用します。 安くて長持ちするのでとても重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管継手 エルボ
エルボ
管継手 径違いエルボ
鋼管用継手 ねじ込み式管継手 エルボ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手エルボ
管端防食管継手 45°エルボ
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)エスコ桑名金属工業(旧:日立金属)リケン吉年桑名金属工業(旧:日立金属)
通常価格308-1,367 -450 -153 -734 -727 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状エルボエルボエルボエルボエルボ45°エルボ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質FCMB27-05鋳鉄FCMB27-05STPG370(SCH40)ステンレススチール

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング