17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

ソケット ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)

通常単価(税別)
1,12411,098
税込単価
1,23612,208
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。・ハイパワージ...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ソケット ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用) 外形図

製品仕様

  • 塩ビ管とは硬質ポリ塩化ビニル管及び水道用硬質ポリ塩化ビニル管を示します。

構造

ソケット ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用) 構造

<本体・ナットの表面処理>

  • 水道用:エポキシ樹脂
  • 一般用:溶融亜鉛めっき
※鋼管用の呼び10Aの表面処理は、溶融亜鉛めっきのみとなります。

最高使用圧力

流体最高使用圧力(MPa)
水、空気、油1.0

注:油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません。
法令(危険物等)が適用される配管の場合は、事前に関係所轄に使用の可否を確認してください。
※ハイパージョイントは、パイプが抜けないように固定して使用した場合に、上記の最高使用圧力になります。

流体温度

使用温度は、-10~+60℃(水の場合0~+40℃)です。60℃を超えてのご使用は、パッキンを耐熱用に交換してご使用ください。
凍結させますと本体破壊および管の抜けにつながります。

規格表

単位:mm
呼び
(A)
ナット端面~端面間寸法
二面幅
F
高さ
H
X(約)A
1544196072
2051196072
2559217086
3267217086
4076248096
5089248097
651102690109
8012627100119

※呼び(A)65と80は、鋼管用のみです。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

適用管外径1

(mm)

表面処理

適用管材質

最小発注数量
21.70
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
スチール / 塩ビ
1個
21.70
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
スチール / 塩ビ
1個
27.2
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
スチール / 塩ビ
1個
27.2
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
スチール / 塩ビ
1個
34
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
スチール / 塩ビ
1個
34
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
スチール / 塩ビ
1個
42.7
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
スチール / 塩ビ
1個
42.7
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
スチール / 塩ビ
1個
48.6
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
スチール / 塩ビ
1個
48.6
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
スチール / 塩ビ
1個
60.50
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
スチール / 塩ビ
1個
60.50
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
スチール / 塩ビ
1個
76.30
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
スチール
1個
76.30
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
スチール
1個
89.10
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
スチール
1個
89.10
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,360
( 1,496 )
3日目
1,124
( 1,236 )
3日目
1,475
( 1,623 )
3日目
1,563
( 1,719 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,994
( 2,193 )
3日目
2,254
( 2,479 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,479
( 2,727 )
3日目
2,529
( 2,782 )
3日目
3,017
( 3,319 )
3日目
2,834
( 3,117 )
3日目
4,429
( 4,872 )
3日目
3,705
( 4,076 )
5日目
7,489
( 8,238 )
3日目
7,860
( 8,646 )
3日目
9,636
( 10,600 )
3日目
11,098
( 12,208 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
・ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります(抜け止めは別途必要です)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケット ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)
PLSM継手 ソケット
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 隔壁締付ソケット
CKMAジョイント ソケット
PLSM継手 径違いソケット
CKMAジョイント 径違いソケット
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)JFE継手イハラサイエンスシーケー金属JFE継手シーケー金属
通常価格1,124-4,572 -25,4541,521 -5,069 -2,576 -
通常出荷日在庫品1日目〜11日目15日目4日目〜11日目4日目
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
接続種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔ねじ管⇔管 同径管⇔管 異径管⇔管 異径
適用管サイズ 規格鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管ミリサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ
材質可鍛鋳鉄スチール炭素鋼黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05スチール黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05
最高使用圧力区分(MPa)2.0MPa以下2.0MPa以下7.0MPa以上2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング