メカニカル部品技術窓口
【特長】・メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。・ハイパワーロ...
詳細を確認

| 鋼管 | JIS G 3452 | 配管用炭素鋼鋼管 |
|---|---|---|
| JIS G 3442 | 水配管用亜鉛めっき鋼管 | |
| JWWA K 116 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB) | |
| JWWA K 132 | 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB) | |
| 塩ビ管 | JIS K 6741 | 硬化ポリ塩化ビニル管(VP) ※1 呼び25はパッキンセットの交換が必要です。 ※2 呼び65、80には使用できません。 |
| JIS K 6742 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP) ※1 呼び25はパッキンセットの交換が必要です。 ※2 呼び65、80には使用できません。 | |
| ポリ管 | JIS K 6762 | 水道用ポリエチレン二層管(1種) ※1 呼び40、50はインコアが必要です。 ※2 呼び65、80には使用できません。 |
| 流体 | 最高使用圧力(MPa) |
|---|---|
| 水、空気、油注1 | 1.0注3 |
| 都市ガス、LPG注2 | 0.3 |
注1:油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません。
法令(危険物等)が適用される配管の場合は、事前に関係所轄に使用の可否を確認してください。
注2:都市ガス、LPGに使用できるのは、鋼管との接続
注3:水道用ポリエチレン二層管(1種)の最高使用圧力は0.75MPa
使用温度は、-10~+60℃(水の場合0~+40℃)です。60℃を超えてのご使用は、パッキンを耐熱用に交換してご使用ください。
凍結させますと本体破壊および管の抜けにつながります。
■水道用ポリエチレン二層管(1種)は埋設配管にご使用ください。
露出配管では温度変化などで管径が縮径し、漏れの原因となりますのでご注意ください。継手は配管に応じた防食処理を施してください。
| 呼び (A) | ナット | 端面~端面間寸法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 二面幅 F | 高さ H | X | (約)A | |
| 15 | 44 | 19 | 60 | 77 |
| 20 | 51 | 19 | 60 | 77 |
| 25 | 59 | 21 | 70 | 91 |
| 32 | 67 | 21 | 70 | 91 |
| 40 | 76 | 24 | 80 | 101 |
| 50 | 89 | 24 | 80 | 101 |
| 65 | 110 | 26 | 90 | 115 |
| 80 | 126 | 27 | 100 | 125 |
※呼び(A)65と80は、鋼管用のみです。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,269円 ( 2,496円 ) | 5日目 |
2,553円 ( 2,808円 ) | 5日目 |
3,399円 ( 3,739円 ) | 3日目 |
4,066円 ( 4,473円 ) | 3日目 |
4,543円 ( 4,997円 ) | 3日目 |
5,770円 ( 6,347円 ) | 3日目 |
12,244円 ( 13,468円 ) | 5日目 |
15,244円 ( 16,768円 ) | 3日目 |
【特長】
・メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
・ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。
・ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
・但し、塩ビ管の呼び(A)25、30は、塩ビ管用パッキンセットに交換が必要です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 コネクタ
4.7通常価格(税別):420円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 エルボニップル
4.5通常価格(税別):710円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 エルボ
5通常価格(税別):950円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 スタッドエルボ(B形)
0通常価格(税別):12,221円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす)
4.8通常価格(税別):669円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 スリーブ
4.5通常価格(税別):200円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 ユニオン
4通常価格(税別):660円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ボンデットシール
0通常価格(税別):683円~

イハラサイエンス
CE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす) KCT
4.5通常価格(税別):872円~