17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレス配管用 ワンタッチ式継手 SUSDAKE(エルボ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス配管用 ワンタッチ式継手 SUSDAKE(エルボ)

販売終了

型番

DKL-13

2019年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・工具を必要とせず、管を継手に差し込むことで施工を完了できます。(メカニカル継手の施工で用いられる、管を塑性加工させる特殊工具を必要としません。)。
・パッキンのリップ形状化により、パッキンに対して適切な内圧がかかり長期にわたって安定したシール性能が得られます。
・パッキンには、耐久性、耐熱性および耐塩素水性に優れ、給水装置として使用する際の浸出基準を満たしたフッ素ゴム材料を使用しています。
・漏れ検知スリーブに設けたスリットの効果により、管の挿入が不充分な場合は、耐圧検査にて漏れを検知できます。
・漏れ検知スリーブが管先端を包みこむことで、除去不足で残ったバリによってパッキンが傷付くことを低減します。

指定中の仕様・寸法情報

本体材質
SUS304相当
表面処理
なし
使用流体
最高使用圧力(MPa)
1
接続種類
管⇔管 同径接続
接続種類 管同径接続
[ユニオンエルボ] エルボ
適用管材質
ステンレス
適用管外径(φ)
15.88
種類
継手
適用管外径 呼び
13Su
使用温度範囲Min(℃)
0
使用温度範囲Max(℃)
100

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト