メカニカル部品技術窓口
・ねじ込み式の旋回ニードルバルブです。・素材にカドミレス黄銅を使用しております。

最高使用圧力:7.0 MPa
常用使用圧力:3.5 MPa
使用温度範囲:-20℃~ +100℃ ※凍結なきこと
| (1) ハンドル締付ナット | JIS H3250 C3604 快削黄銅棒 |
|---|---|
| (2)座金 | JIS G3506 SWRH82A |
| (3)回転指示板 | JIS H4000 A1070P |
| (4)ハンドル | JIS H5302 ADC-12 アルミニウム合金ダイカスト |
| (5)弁棒 | JIS H3250 C3604 快削黄銅棒 |
| (6)グランドナット | JIS H3250 C3604 快削黄銅棒 |
| (7)Oリング | JIS B2401 1A ニトリルゴム(NBR) |
| (8)リング | JIS H3250 C3604 快削黄銅棒 |
| (9)リングナット | JIS H3250 C3604 快削黄銅棒 |
| (10)本体 | JIS H3250 C3771 鍛造用黄銅 |

| 型番 | 呼称 S1×S2 | 対辺寸法 | 適合ねじ S1(Rc) | 適用ねじ S2(R) | 寸法情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | □B | φA | 約L | L1 | L2 | ||||
| VTS 81818 | 1/8×1/8 | 16 | 18 | 1/8 | 1/8 | 18 | 64.0 | 21.0 | 23.0 |
| VTS 82828 | 1/4×1/4 | 16 | 18 | 1/4 | 1/4 | 18 | 67.0 | 21.0 | 26.0 |
| VTS 83838 | 3/8×3/8 | 19 | 22 | 3/8 | 3/8 | 22 | 76.0 | 24.0 | 29.0 |
| VTS 84848 | 1/2×1/2 | 24 | 26 | 1/2 | 1/2 | 26 | 97.0 | 29.0 | 34.0 |
| VTS 81828 | 1/8×1/4 | 16 | 18 | 1/8 | 1/4 | 18 | 67.0 | 21.0 | 26.0 |
| VTS 82818 | 1/4×1/8 | 16 | 18 | 1/4 | 1/8 | 18 | 64.0 | 21.0 | 23.0 |
| VTS 82838 | 1/4×3/8 | 19 | 22 | 1/4 | 3/8 | 22 | 76.0 | 24.0 | 29.0 |
| VTS 83828 | 3/8×1/4 | 19 | 22 | 3/8 | 1/4 | 22 | 75.0 | 24.0 | 28.0 |
| VTS 83848 | 3/8×1/2 | 24 | 26 | 3/8 | 1/2 | 26 | 92.0 | 29.0 | 34.0 |
| VTS 84838 | 1/2×3/8 | 24 | 26 | 1/2 | 3/8 | 26 | 89.0 | 29.0 | 31.0 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
小型ニードルバルブ ステンレス 両めねじタイプ
5通常価格(税別):6,060円~

ミスミ
小型ニードルバルブ PTメス PTメス
4.5通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
小型ニードルバルブ PTオス PTメス
5通常価格(税別):1,110円

ミスミ
小型ニードルバルブ おねじめねじタイプ
5通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
小型ニードルバルブ PTオス PTオス
4通常価格(税別):1,190円~

フジキン
黄銅製 1MPa ニードルストップバルブ
3通常価格(税別):1,058円~

ミスミ
小型ニードルバルブ 両めねじタイプ
4.8通常価格(税別):2,260円~

フジキン
ステンレス鋼製 3MPa ニードルストップバルブ
3.3通常価格(税別):6,619円~

IBS
マルチダイヤル付ニードルバルブ(流量調整弁)FMNV2シリーズ 精密型
0通常価格(税別):34,657円~