メカニカル部品技術窓口
【特長】・流量調節の容易なニードル弁を採用しています。・使用流体は空気・油です。
閲覧中の商品と併せてご検討ください

<仕様>
<材質(リング式)>
| (1)ハンドル締付ナット | JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材)] 快削黄銅棒 |
|---|---|
| (2)座金 | JIS G3506 SWRH82A |
| (3)回転指示板 | JIS H4000 A1070P |
| (4)ハンドル | JIS H5302 ADC-12 アルミニウム合金ダイカスト |
| (5)弁棒 | JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材)] 快削黄銅棒 |
| (6)グランドナット | JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材)] 快削黄銅棒 |
| (7)Oリング | JIS B2401 1A ニトリルゴム(NBR) |
| (8)リング | JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材)] 快削黄銅棒 |
| (9)リングナット | JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材)] 快削黄銅棒 |
| (10)本体 | JIS H3250 C3771[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材)] 鍛造用黄銅 |


取付の際に必ず流れ方向を確認して、取付を行ってください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
小型ニードルバルブ PTメス PTメス
4.5通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
小型ニードルバルブ ステンレス 両めねじタイプ
5通常価格(税別):6,060円~

ミスミ
小型ニードルバルブ おねじめねじタイプ
5通常価格(税別):2,260円~

フジキン
黄銅製 1MPa ニードルストップバルブ
3通常価格(税別):1,058円~

ミスミ
小型ニードルバルブ PTオス PTメス
5通常価格(税別):1,110円

ミスミ
小型ニードルバルブ PTオス PTオス
4通常価格(税別):1,190円~

ミスミ
小型ニードルバルブ 両めねじタイプ
4.8通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
銅管用ニードルバルブ
0通常価格(税別):3,190円~

アソー
チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) SW 両内ネジ型
5通常価格(税別):8,288円~