17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ニードルバルブ(ねじ込み式) VSA

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ニードルバルブ(ねじ込み式) VSA 外形図

製品仕様

<仕様>

  • 最高使用圧力 7.0 MPa
  • 常用使用圧力 3.5 MPa
  • 使用温度範囲 -20℃~+100℃ ※凍結なきこと

<材質(リング式)>

(1)ハンドル締付ナットJIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材)] 快削黄銅棒
(2)座金JIS G3506 SWRH82A
(3)回転指示板JIS H4000 A1070P
(4)ハンドルJIS H5302 ADC-12 アルミニウム合金ダイカスト
(5)弁棒JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材)] 快削黄銅棒
(6)グランドナットJIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材)] 快削黄銅棒
(7)OリングJIS B2401 1A ニトリルゴム(NBR)
(8)リングJIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材)] 快削黄銅棒
(9)リングナットJIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材)] 快削黄銅棒
(10)本体JIS H3250 C3771[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材)] 鍛造用黄銅
ニードルバルブ(ねじ込み式) VSA 材質

規格表

ニードルバルブ(ねじ込み式) VSA 規格表

注意・禁止事項

取付の際に必ず流れ方向を確認して、取付を行ってください。

型番リスト

表示件数

供給側 適用ねじの呼び S2

制御(排出)側 ねじの呼び S1

長さ L

(mm)

ハンドル径 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
1/4B(8A)
1/4B(8A)
42
35
10
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
48
45
10
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
60
55
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,777
( 3,055 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,231
( 3,554 )
19日目
4,332
( 4,765 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・流量調節の容易なニードル弁を採用しています。・使用流体は空気・油です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニードルバルブ(ねじ込み式) VSAのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械の一部品として
4
満足度:4.0
ミスミのサイトを検索して、仕様が合っていて使えそうだったので他の商品と比較することなくこの商品を選定しました。使用流体は...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニードルバルブ(ねじ込み式) VSA
ねじ込み式パネルナット付ニードルストップバルブ
ニードルバルブ(ねじ込み式) VSC
旋回ニードルバルブ(ねじ込み式) VTS
ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ニードル ストップバルブ
ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ
メーカーコーヨーフジキンコーヨーコーヨーフジキンフジキン
通常価格2,777-19,295 -2,2772,65947,134 -10,138 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目在庫品1日目8日目〜在庫品1日目
本体形状ストレートグローブタイプアングルアングルグローブタイプグローブタイプ
本体材質カドミレス黄銅SUSF316カドミレス黄銅カドミレス黄銅SUSF316SUSF316
使用流体空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気空気 / 油空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気
供給側 適用ねじRcねじRcRねじRねじRcRc
制御(排出)側 接続種類RcねじRcRcねじRcねじRcRc

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング