メカニカル部品技術窓口
素材にカドミレス黄銅を使用。【特長】・継手と逆止弁が一体となった継手です・スペース面とコスト面において...
詳細を確認
<仕様>
<材質>
| (1)Oリング | JIS B2401 1B ニトリルゴム(NBR) |
|---|---|
| (2)継手本体 | JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材)] 快削黄銅棒 |
| (3)ポペット | JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材)] 快削黄銅棒 |
| (4)スプリング | JIS G4303 SUS304 |
| (5)スプリング受け | JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材)] 快削黄銅棒 |
| (6)スナップリング | JIS G4303 SUS304 |

<クラッキング圧力について>
標準品はクラッキング圧力を0.05MPaとしています。

素材にカドミレス黄銅を使用。
【特長】
・継手と逆止弁が一体となった継手です
・スペース面とコスト面において有利な継手です
・ばねポペット式逆止弁ですので配管システムに流れの方向性を与えます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キッツ
青銅製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み
0通常価格(税別):4,096円~

桑名金属工業(旧:日立バルブ)
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(インライン式) ねじこみ形
0通常価格(税別):5,652円~

ミスミ
油圧バルブ チェックバルブ
5通常価格(税別):7,260円~

アソー
エーチェック ニップルタイプ
4.3通常価格(税別):1,697円~

ミスミ
チャッキバルブ
4通常価格(税別):10,370円~

ミスミ
スイングチャッキバルブ 両めねじタイプ 呼び圧力10K SCS14A
0通常価格(税別):9,040円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブねじ込み
5通常価格(税別):8,846円~

アソー
エーチェック ソケットタイプ
5通常価格(税別):2,442円~

キッツ
青銅製汎用125型スイングチャッキバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):3,330円~