17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

チェックバルブNCV型(本体材質:PTFE)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チェックバルブNCV型(本体材質:PTFE)

販売終了

型番

NCV-TE-1-K

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・本体材質は四ふっ化樹脂(PTFE)及びスプリングは、三ふっ化樹脂(PCTFE)を使用しているため強酸、強アルカリにも適しています
・シール材質は流体(薬液・純水・エアー・ガス等)によりふっ素ゴム、パーフロ、カルレッツを用意しています
・接続もメネジ、フロウエル20・60シリーズから選定できます

指定中の仕様・寸法情報

接続チューブ径(外径)(mm)
-
接続チューブ径(内径)(mm)
-
接続ねじサイズ
Rc1/8
本体材質
PTFE
シール材質
カルレッツ
オリフィス径(mm)
-
長さ L(mm)
56
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト