メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • シール材質

    • フッ素ゴム
  • 接続チューブ内径(mm)

    ~mm
  • 接続チューブ外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 SUS316製

型番:

CA00HS-4X2.5-316-V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA00HS-4X2.5-316-Vの仕様・寸法情報

種類
標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)
ソケット(メス)
接続部の種類
[ホース取付用] ホース接続用
使用流体
空気
本体材質
[ステンレス] SUS316
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
使用温度範囲(℃)
-15~180
使用圧力範囲(MPa)
0~0.98
接続チューブ内径(mm)
2.5
接続チューブ外径(mm)
4
RoHS?
10

商品情報

外形図

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 SUS316製 外形図

ホース接続用

製品仕様

本体材質SUS316
サイズφ6×φ4・φ4×φ2.5ホース用注)
最高使用圧力
MPa(kgf/cm2
0.98(10)
耐圧力
MPa(kgf/cm2
1.47(15)

注)上記仕様はカップリングの仕様です。使用するホースの材質、温度、サイズにより最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。

シール材質使用温度範囲

材質記号使用温度範囲備考
ふっ素ゴムV-15℃~+180℃標準品
パーフロP0℃~+200℃準標準品

規格表

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 SUS316製 規格表

選定サポート情報

製品形式の表示方法

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 SUS316製 選定サポート

(1)接続 (2)形状 (3)サイズ (4)シール材質

型番リスト

表示件数
型番
CA00HS-4X2.5-316-V

シール材質

使用温度範囲

(℃)

接続チューブ内径

(mm)

接続チューブ外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
-15~180
2.5
4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,684
( 8,452 )
5日目

詳細情報

基本情報

禁油処理を施した、サイズの小さいステンレス製のカプラです。
【特長】
・ソケットにプラグを押し込むだけのワンタッチ操作で接続ができます。
・ミニサイズのカップリングです。
・ソケットにはバルブが内蔵されていますので、広範囲な用途に使用できます。
・パネル装着及び特殊用途向きも設計・製作致します。
・いろいろな分野で採用されています。
・禁油処理品も対応できます。

カタログ

  • 【カタログ誤表記】ホース接続用の相手側チューブ径φ5X3は、φ4X2.5の誤りです

02-10
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 SUS316製の型番CA00HS-4X2.5-316-Vのページです。 型番CA00HS-4X2.5-316-Vに関する仕様情報を記載しております。
マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 SUS316製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 SUS316製
マイクロスーパーミニCA00型 ソケットMS型 SUS316製
マイクロスーパーミニCA00型 ソケットFS型 SUS316製
マイクロスーパーミニCA00型 プラグHP型 SUS316製
マイクロスーパーミニCA00型 プラグMP型 SUS316製
マイクロスーパーミニCA00型 プラグFP型 SUS316製
メーカーニューマシンニューマシンニューマシンニューマシンニューマシンニューマシン
通常価格7,6849,9978,1121,802 -1,978 -1,802 -
通常出荷日5日目5日目9日目5日目5日目〜5日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類ホース接続用オネジメネジホース接続用オネジメネジ
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト