メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ロータリーダンパー TD90

通常単価(税別)
11,746
税込単価
12,921
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・指はさみを防止(上蓋補助装置)します。・簡単取り付け、後付け可能(蓋側への加工不要)です。

詳細を確認

型番:

TD90B1-50K GOLD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD90B1-50K GOLDの仕様・寸法情報

種類
ロータリー形蝶番
本体材質
樹脂
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
ダンパー
長さ【範囲選択】(mm)
60.1~70
長さ L(mm)
62
幅【範囲選択】(mm)
25.1~35
幅 W(mm)
33
勝手違い
左用
使用環境
標準
開き角度 θ(deg)
120
最小必要トルク(N・m)
4.90
制動方向
CCW(L)
本体表面処理
なし
RoHS?
10

商品情報

外形図

ロータリーダンパー TD90 外形図

規格表

ロータリーダンパー TD90 規格表

使用例

TD90 ダンパー開閉角(開位置)

ロータリーダンパー TD90 開閉角度

※上図はTD90B1シリーズの作動角度を示します。
    納品時のシャフト位置は開位置となります。

型番リスト

表示件数
型番
TD90B1-50K GOLD
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,746
( 12,921 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・指はさみを防止(上蓋補助装置)します。
・簡単取り付け、後付け可能(蓋側への加工不要)です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーダンパー TD90の型番TD90B1-50K GOLDのページです。 型番TD90B1-50K GOLDに関する仕様情報を記載しております。
ロータリーダンパー TD90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーダンパー TD90
ロータリーダンパー TD14
ロータリーダンパー TD60
ロータリーダンパー TD75
ロータリーダンパー TD56
ロータリーダンパー TD42
メーカーTOKTOKTOKTOKTOKTOK
通常価格11,7461,2893,340 -531 -1,671 -5,218 -
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目〜在庫品1日目〜
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番
本体材質樹脂樹脂亜鉛合金樹脂亜鉛合金亜鉛合金
取付穴タイプ丸穴-丸穴--丸穴
取付方法ねじ止めその他ねじ止めその他その他ねじ止め
付加機能ダンパーダンパーダンパーダンパーダンパーダンパー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング