メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ロータリーダンパー TD89

通常単価(税別)
6,858
税込単価
7,544
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小型ヒンジ形状で取り付け容易です。本体種類 ロータリー形使用環境 標準本体材質 亜鉛合金付加機能 ダン...

詳細を確認

型番:

TD89A1B1-100K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD89A1B1-100Kの仕様・寸法情報

種類
平蝶番
本体材質
亜鉛合金
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
ダンパー
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~100
長さ L(mm)
87.5
幅【範囲選択】(mm)
65.1~85
幅 W(mm)
80
勝手違い
左右兼用
使用環境
標準
開き角度 θ(deg)
120
最小必要トルク(N・m)
10.00
本体表面処理
なし
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ロータリーダンパー TD89 外形図

規格表

ロータリーダンパー TD89 規格表

使用例

TD89A1B1 ダンパー開閉角(開位置)

ロータリーダンパー TD89 開閉角度

※上図はTD89A1B1 シリーズの作動角度を示します。
    納品時のシャフト位置は閉位置となります。

性能・試験情報

開閉角度120°
耐久回数5 万回
閉止時間負荷トルク
10.0N・m  (100kgf ・ cm)
初期値
3~12 秒
ロータリーダンパー TD89 試験方法

試験条件

1 開閉時間:20 秒/ 回(基準)
2 負荷トルク:10.0N・m(100kgf・cm)
3 温度:23℃±2℃
4 閉止時間測定角度:70°→0°
5 ラジアル荷重:なし
6 耐久後の閉止時間:1秒以上

耐久性

温度特性

ロータリーダンパー TD89 耐久性

試験機シャフト上のウェイトによって負荷トルクをダンパーに与え、規定角度内での自然落下秒数(閉止時間)を測定。

ロータリーダンパー TD89 温度特性

各環境温度下に1時間以上放置後、当社測定治具にて規定角度内での自然落下秒数(閉止時間)を測定。

型番リスト

表示件数
型番
TD89A1B1-100K
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,858
( 7,544 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型ヒンジ形状で取り付け容易です。本体種類 ロータリー形使用環境 標準本体材質 亜鉛合金付加機能 ダンパー付 開き角度 θ(deg) 120取付方法 ねじ止め 取付ねじ穴種類 丸穴 最小必要トルク(N・m) 10.00

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーダンパー TD89の型番TD89A1B1-100Kのページです。 型番TD89A1B1-100Kに関する仕様情報を記載しております。
ロータリーダンパー TD89のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーダンパー TD89
ロータリーダンパー TD90
ロータリーダンパー TD14
ロータリーダンパー TD60
ロータリーダンパー TD75
ロータリーダンパー TD102
メーカーTOKTOKTOKTOKTOKTOK
通常価格6,85811,7461,2893,340 -531 -242 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番
本体材質亜鉛合金樹脂樹脂亜鉛合金樹脂樹脂
取付穴タイプ丸穴丸穴-丸穴-丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めその他ねじ止めその他ねじ止め
付加機能ダンパーダンパーダンパーダンパーダンパーダンパー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング