17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ロータリーダンパー TD75

通常単価(税別)
531645
税込単価
584710
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・外径φ11で最大トルク0.29N・m(3kgf・cm)を実現!!・スリム(小型軽量)かつ18...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロータリーダンパー TD75 外形図

規格表

ロータリーダンパー TD75 規格表

使用例

TD75A1 ダンパー開閉角(開位置)

ロータリーダンパー TD75 開閉角度

上図はTD75A1 シリーズの作動角度を示します。
TD75B1 シリーズの作動角度は上図の縦軸対称となります。
納品時のシャフト位置は閉位置となります。

性能・試験情報

開閉角度180°
耐久回数10 万回
閉止時間負荷トルク初期値
0.10N・m(1kgf・cm)5~15 秒
0.20N・m(2kgf・cm)5~15 秒
0.29N・m(3kgf・cm)5~15 秒
ロータリーダンパー TD75 試験方法

試験条件

1 開閉時間:15秒/回(基準)
2 負荷トルク:0.29N・m(3kgf・cm)
3 温度:23℃±2℃
4 閉止時間測定角度:160°→10°
5 ラジアル荷重:なし
6 耐久後の閉止時間:1秒以上

耐久性

ロータリーダンパー TD75 耐久性

試験機シャフト上のウェイトによって負荷トルクをダンパーに与え、規定角度内での自然落下秒数(閉止時間)を測定。

温度特性

ロータリーダンパー TD75 温度特性

各環境温度下に1時間以上放置後、当社測定治具にて規定角度内での自然落下秒数(閉止時間)を測定。

型番リスト

表示件数

勝手違い

最小必要トルク

(N・m)

制動方向

RoHS?最小発注数量
右用
0.10
CW(R)
10
1個
右用
0.20
CW(R)
10
1個
右用
0.29
CW(R)
10
1個
左用
0.10
CCW(L)
10
1個
左用
0.20
CCW(L)
10
1個
左用
0.29
CCW(L)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
603
( 663 )
在庫品1日目当日出荷可能
531
( 584 )
在庫品1日目当日出荷可能
645
( 710 )
在庫品1日目当日出荷可能
603
( 663 )
在庫品1日目当日出荷可能
603
( 663 )
在庫品1日目当日出荷可能
603
( 663 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径φ11で最大トルク0.29N・m(3kgf・cm)を実現!!
・スリム(小型軽量)かつ180°開閉タイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーダンパー TD75のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
検証用試作品付帯部品として使用
4
満足度:4.0
新規設備導入へ向けた試作品検証に際し、付帯扉部の開閉時緩衝用途で利用しました。得意先様内でのプレゼン用試作であり、採用が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーダンパー TD75
ロータリーダンパー TD90
ロータリーダンパー TD14
ロータリーダンパー TD60
ロータリーダンパー TD56
ロータリーダンパー TD89
メーカーTOKTOKTOKTOKTOKTOK
通常価格531-11,7461,2893,340 -1,671 -6,858
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目〜在庫品1日目
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番平蝶番
本体材質樹脂樹脂樹脂亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金
取付方法その他ねじ止めその他ねじ止めその他ねじ止め
付加機能ダンパーダンパーダンパーダンパーダンパーダンパー
長さ【範囲選択】(mm)~4060.1~7040.1~5040.1~5040.1~5080.1~100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング