17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ロータリーダンパー TD69

通常単価(税別)
1,7042,110
税込単価
1,8742,321
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・スーパーエンプラの使用により、高温環境下(80℃)での使用を可能に。・外径(φ20)にて3....

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロータリーダンパー TD69 外形図01

製品仕様

開閉角度110°
耐久回数5万回
閉止時間使用温度範囲負荷トルク初期値
-5~80(℃)1.96N・m(20kgf・cm)3~12秒
-5~80(℃)2.45N・m(25kgf・cm)3~12秒
-5~80(℃)2.94N・m(30kgf・cm)3~12秒
-5~80(℃)3.43N・m(35kgf・cm)3~12秒

規格表

ロータリーダンパー TD69 規格表01
ロータリーダンパー TD69 規格表02

型番リスト

表示件数

勝手違い

最小必要トルク

(N・m)

制動方向

RoHS?最小発注数量
右用
1.96
CW(R)
-
1個
右用
2.45
CW(R)
10
1個
右用
2.94
CW(R)
10
1個
左用
1.96
CCW(L)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,044
( 2,248 )
5日目
1,704
( 1,874 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,787
( 1,966 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーエンプラの使用により、高温環境下(80℃)での使用を可能に。
・外径(φ20)にて3.43N・mのダンパトルクを実現。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーダンパー TD69のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーダンパー TD69
ロータリーダンパー TD90
ロータリーダンパー TD14
ロータリーダンパー TD60
ロータリーダンパー TD75
ロータリーダンパー TD38
メーカーTOKTOKTOKTOKTOKTOK
通常価格1,704-11,7461,2893,340 -531 -1,389 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番
本体材質樹脂樹脂樹脂亜鉛合金樹脂樹脂
取付方法その他ねじ止めその他ねじ止めその他ねじ止め
付加機能ダンパーダンパーダンパーダンパーダンパーダンパー
長さ【範囲選択】(mm)40.1~5060.1~7040.1~5040.1~50~4040.1~50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング