メカニカル部品技術窓口
トルクラインナップが豊富。本体種類 ロータリー形使用環境 標準 本体材質 樹脂付加機能 ダンパー付 ...
詳細を確認
| 歯車仕様 | |
|---|---|
| 種類 | 標準平歯車 |
| 歯形 | インボリュート・並歯 |
| モジュール | 1 |
| 圧力角 | 20° |
| 歯数 | 15 |
| P.C.D[mm] | φ15 |
| 転位量 | +0.3 |
| マタギ歯厚/ 数 | 4.84/2 |

※ CW(R)…軸方向から見てCW 回転時ダンパー効果を生じる(キャップ色:ダークグレー)
CCW(L)…軸方向から見てCCW 回転時ダンパー効果を生じる(キャップ色:グレー)
| Part No. | 初期トルク [mN・m] (gf・cm) | 回転速度(min-1) |
|---|---|---|
| TD62R1/L1-300 | [21~39] (214~397) | 30 |
| TD62R1/L1-600 | [45~75] (214~397) | |
| TD62R1/L1-900 | [72~108] (214~397) | |
| TD62R1/L1-1500 | [120~180] (1,224~1,836) | |
| TD62R1/L1-2000 | [160~240] (1,632~2,448) | |
| TD62W1-600 | [45~75] (459~765) | |
| TD62W1-1500 | [120~180] (1,224~1,836) |
耐久回数:10万往復

1 試験方法:ラック・ピニオンによる噛合わせ実験
2 試験回数:1往復を1回として、10万回実施
3 ラック長:L=50mm
4 移動速度:約24mm/ 秒
5 回転速度:約30min-1
6 ピニオン:上記歯車仕様同じ
7 耐久後のトルク:0.12N・m 以上(30min-1)
(200mN・m)
8 ダンパー回転回数:片道約1回転

回転速度30min-1時に発生するトルクを当社測定機にて測定。

各回転速度時に発生するトルクを当社トルク測定機にて測定。

各環境温度下に1時間以上放置後、回転速度30min-1時に発生するトルクを当社測定機にて測定。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,898円 ( 2,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,898円 ( 2,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,898円 ( 2,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,898円 ( 2,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,898円 ( 2,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,898円 ( 2,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,898円 ( 2,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,898円 ( 2,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,898円 ( 2,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,898円 ( 2,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,898円 ( 2,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
トルクラインナップが豊富。本体種類 ロータリー形使用環境 標準 本体材質 樹脂付加機能 ダンパー付 開き角度 θ(deg) 360取付方法 ねじ止め 取付ねじ穴種類 丸穴



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):167円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):231円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
スプリング蝶番
4.4通常価格(税別):198円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):181円~