メカニカル部品技術窓口
【特長】・最大トルク0.8N・mの無限角ダンパーを実現。・両方向タイプも制作可能。

| 歯車仕様 | |
|---|---|
| 種類 | 標準平歯車 |
| 歯形 | インボリュート・並歯 |
| モジュール | 1 |
| 圧力角 | 20° |
| 歯数 | 18 |
| P.C.D [mm] | φ18 |
| マタギ歯厚/ 数 | 7.63/3 |

※ CW(R)…軸方向から見てCW回転時ダンパー効果を生じる(キャップ色:ダークグレー)
CCW(L)…軸方向から見てCCW回転時ダンパー効果を生じる(キャップ色:グレー)
| Part No. | 初期トルク [mN・m] (gf・cm) | 回転速度(min-1) |
|---|---|---|
| TD58R1/L1-3K | [0.24~0.36] (2.35~3.53) | 30 |
| TD58R1/L1-5K | [0.40~0.60] (3.92~5.88) | |
| TD58R1/L1-8K | [0.64~0.96] (6.27~9.41) |
耐久回数:10万往復

1 試験方法:ラック・ピニオンによる噛合わせ実験
2 試験回数:1往復を1回として20万回実施
3 ラック長:L=180mm
4 移動速度:約75mm/ 秒
5 回転速度:約30min-1
6 ピニオン:P.C.D=φ48mm
モジュール=1.5
歯数=32
7 耐久後のトルク:0.5N・m 以上(30min-1)
(0.80N・m)
8 ダンパー回転回数:片道約1.2 回転

回転速度30min-1時に発生するトルクを当社測定機にて測定。

各回転速度時に発生するトルクを当社トルク測定機にて測定。

各環境温度下に1時間以上放置後、回転速度30min-1時に発生するトルクを当社測定機にて測定。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~

ミスミ
スプリング蝶番
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):231円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):167円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):181円~