メカニカル部品技術窓口
優れた応答性。最大8.83N・mのトルクを許容。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今...
詳細を確認


上図はTD42A2 シリーズの作動角度を示します。
TD42B2 シリーズの作動角度は上図の縦軸対称となります。
納品時のシャフト位置は閉位置となります。
| 開閉角度 | 120° | |
|---|---|---|
| 耐久回数 | TD42A2/B2-50K | 5 万回 |
| TD42A2/B2-70K | 5 万回 | |
| TD42A2/B2-90K | 3 万回 | |
| 閉止時間 | 負荷トルク | 初期値 |
| 4.90N・m(50kgf・cm) | 5~25 秒 | |
| 6.86N・m(70kgf・cm) | 5~25 秒 | |
| 8.83N・m(90kgf・cm) | 5~25 秒 | |

1 開閉時間:20 秒/回(基準)
2 負荷トルク:4.90N・m(50kgf・cm)
6.86N・m(70kgf・cm)
8.83N・m(90kgf・cm)
3 温度:23℃±2℃
4 閉止時間測定角度:90°→0°
5 ラジアル荷重:なし
6 耐久後の閉止時間:4.90N・m/2.5 秒以上
6.86N・m/2.5 秒以上
8.83N・m/2.5 秒以上

試験機シャフト上のウェイトによって負荷トルクをダンパーに与え、規定角度内での自然落下秒数(閉止時間)を測定。

各環境温度下に1時間以上放置後、当社測定治具にて規定角度内での自然落下秒数(閉止時間)を測定。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,218円 ( 5,740円 ) | 5日目 |
6,038円 ( 6,642円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,627円 ( 6,190円 ) | 5日目 |
5,817円 ( 6,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~

ミスミ
スプリング蝶番
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):231円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):167円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):181円~