17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ロータリーダンパー TD38

通常単価(税別)
1,3891,701
税込単価
1,5281,871
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・開閉角180°を実現。・ダンパーはネジでしっかりと固定でき、取付けも簡単。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロータリーダンパー TD38 外形図

規格表

ロータリーダンパー TD38 規格表

使用例

TD38A1 ダンパー開閉角(開位置)

ロータリーダンパー TD38 開閉角度

上図はTD38A1 シリーズの作動角度を示します。
TD38B1 シリーズの作動角度は上図の縦軸対称となります。
納品時のシャフト位置は閉位置となります。

性能・試験情報

開閉角度180°
耐久回数30 万回
閉止時間負荷トルク初期値
0.15N・m(1.5kgf・cm)2~10 秒
0.29N・m(3.0kgf・cm)2~10 秒
0.59N・m(6.0kgf・cm)2~10 秒
ロータリーダンパー TD38 試験方法

試験条件

1 開閉時間:15秒/ 回(基準)
2 負荷トルク:0.15N・m(1.5kgf・cm)
                  0.29N・m(3.0kgf・cm)
                  0.59N・m(6.0kgf・cm)
3 温度:23℃±2℃
4 閉止時間測定角度:160°→10°
5 ラジアル荷重:なし
6 耐久後の閉止時間:1秒以上

耐久性

ロータリーダンパー TD38 耐久性

試験機シャフト上のウェイトによって負荷トルクをダンパーに与え、規定角度内での自然落下秒数(閉止時間)を測定。

温度特性

ロータリーダンパー TD38 温度特性

各環境温度下に1時間以上放置後、当社測定治具にて規定角度内での自然落下秒数(閉止時間)を測定。

型番リスト

表示件数

勝手違い

最小必要トルク

(N・m)

制動方向

RoHS?最小発注数量
右用
0.15
CW(R)
10
1個
右用
0.29
CW(R)
10
1個
右用
0.59
CW(R)
10
1個
左用
0.15
CCW(L)
10
1個
左用
0.29
CCW(L)
10
1個
左用
0.59
CCW(L)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,564
( 1,720 )
5日目
1,564
( 1,720 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,564
( 1,720 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,701
( 1,871 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,389
( 1,528 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・開閉角180°を実現。
・ダンパーはネジでしっかりと固定でき、取付けも簡単。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーダンパー TD38のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーダンパー TD38
ロータリーダンパー TD90
ロータリーダンパー TD14
ロータリーダンパー TD60
ロータリーダンパー TD75
ロータリーダンパー TD42
メーカーTOKTOKTOKTOKTOKTOK
通常価格1,389-11,7461,2893,340 -531 -5,218 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番
本体材質樹脂樹脂樹脂亜鉛合金樹脂亜鉛合金
取付穴タイプ丸穴丸穴-丸穴-丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めその他ねじ止めその他ねじ止め
付加機能ダンパーダンパーダンパーダンパーダンパーダンパー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング