17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 最小必要トルク(mN・m)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ロータリーダンパー TD102

通常単価(税別)
242302
税込単価
266332
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・超小型、超薄型ダンパ。・両方向エンドレスダンパ。・小型スタンダード形状。【用途】・小型扉開閉...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロータリーダンパー TD102 外形図

製品仕様

歯車仕様
種類標準平歯車
歯形インボリュート・並歯
モジュール0.8
圧力角   20°
歯数13
P.C.D [mm]φ10.4

規格表

ロータリーダンパー TD102 規格表

注意
・歯車・回転軸に対して、スラスト軸方向へ荷重をかけないで下さい。
・使用温度:0 ℃~40 ℃ 保存温度:-20 ℃~60 ℃になります。

型番リスト

表示件数

最小必要トルク

(mN・m)

RoHS?最小発注数量
2.5
10
1個
6
10
1個
8
10
1個
12
10
1個
15
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
281
( 309 )
在庫品1日目当日出荷可能
248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能
281
( 309 )
在庫品1日目当日出荷可能
302
( 332 )
在庫品1日目当日出荷可能
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型、超薄型ダンパ。
・両方向エンドレスダンパ。
・小型スタンダード形状。
【用途】
・小型扉開閉部、小型収納。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーダンパー TD102のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
直動ダンパとして
5
満足度:5.0
ラックギアと組み合わせて、直動のダンパを構成しました。 大変コンパクトに構成できて、減衰特性も速度比例の滑らかなものが ...もっと読む
0人が参考にしています。
ロータリーダンバーのイメージ確認のため購入
3
満足度:3.0
安価であったため、イメージ確認のため購入。 軽量で安価であるため、汎用性の高い商品でした。
0人が参考にしています。
試作品回転機構
5
満足度:5.0
小型のダンパーを探しているときに見つけ購入しました。トルクの種類もあり満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーダンパー TD102
ロータリーダンパー TD90
ロータリーダンパー TD14
ロータリーダンパー TD60
ロータリーダンパー TD75
ロータリーダンパー TD42
メーカーTOKTOKTOKTOKTOKTOK
通常価格242-11,7461,2893,340 -531 -5,218 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番
本体材質樹脂樹脂樹脂亜鉛合金樹脂亜鉛合金
取付穴タイプ丸穴丸穴-丸穴-丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めその他ねじ止めその他ねじ止め
付加機能ダンパーダンパーダンパーダンパーダンパーダンパー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング