17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 車輪材質

    • ナイロン
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • 軸受

    ~mm
  • 許容荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

専用キャスターWシリーズ用 中荷重用MCナイロン車輪 W-MCE/A/B ゴールドキャスター

通常単価(税別)
80539,188特別価格
税込単価
88643,107特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・国内一貫生産のWシリーズ用 中荷重用MCナイロン車輪です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

専用キャスターWシリーズ用車輪 中荷重用MCナイロン車輪 W-MCE/W-MCA/W-MCB (ゴールドキャスター/GOLD CASTER) 外形図1

W-N

専用キャスターWシリーズ用車輪 中荷重用MCナイロン車輪 W-MCE/W-MCA/W-MCB (ゴールドキャスター/GOLD CASTER) 外形図2

W-MCA

専用キャスターWシリーズ用車輪 中荷重用MCナイロン車輪 W-MCE/W-MCA/W-MCB (ゴールドキャスター/GOLD CASTER) 外形図3

W-MCB

規格表

車輪径
D
型番許容荷重タイヤ巾
W
ボス巾
H
穴径
d
75W-75N120kg323510
W-75MCA360kg
W-75MCB37
100W-100N180kg344012
W-100MCA520kg38
130W-130N250kg385320
W-130MCA840kg4250
W-130MCB54
150W-150N300kg4053
W-150MCA1,000kg4452
W-150MCB56
200W-200MCA1,330kg4554
W-200MCB
250W-250MCA2,070kg546325
W-250MCB91

型番リスト

表示件数

車輪材質

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

軸受

許容荷重

(kg)

最小発注数量
[ナイロン] MCナイロン
75
10
32
35
無し
360
1個
[ナイロン] MCナイロン
75
10
32
37
有り
360
1個
[ナイロン] ナイロン
75
10
32
35
無し
120
1個
[ナイロン] MCナイロン
100
12
34
38
無し
520
1個
[ナイロン] ナイロン
100
12
34
40
無し
180
1個
[ナイロン] MCナイロン
130
20
42
50
無し
840
1個
[ナイロン] MCナイロン
130
20
42
54
有り
840
1個
[ナイロン] ナイロン
130
20
38
53
無し
250
1個
[ナイロン] MCナイロン
150
20
44
52
無し
1000
1個
[ナイロン] MCナイロン
150
20
44
56
有り
1000
1個
[ナイロン] ナイロン
150
20
40
53
無し
300
1個
[ナイロン] MCナイロン
200
20
45
54
無し
1330
1個
[ナイロン] MCナイロン
250
25
54
63
無し
2070
1個
[ナイロン] MCナイロン
250
25
54
91
有り
2070
1個
[ナイロン] MCナイロン
300
25
60
70
無し
2700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,610
( 3,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,9971,998
( 2,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
805
( 886 )
5日目
5,594
( 6,153 )
5日目
1,077
( 1,185 )
5日目
9,503
( 10,453 )
5日目
9,704
( 10,674 )
5日目
1,436
( 1,580 )
5日目
13,189
( 14,508 )
5日目
13,320
( 14,652 )
5日目
1,787
( 1,966 )
5日目
17,019
( 18,721 )
5日目
38,112
( 41,923 )
5日目
39,188
( 43,107 )
5日目
30,165
( 33,182 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・国内一貫生産のWシリーズ用 中荷重用MCナイロン車輪です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用キャスターWシリーズ用 中荷重用MCナイロン車輪 W-MCE/A/B ゴールドキャスターのレビュー
2.5平均満足度:2.52件のレビュー
台車
1
満足度:1.0
ボス幅の精度がカタログに無いため台車に組つけれなかった。 最悪 (台車側幅は0~0.1mmで製作した)  だから ボス幅...もっと読む
2人が参考にしています。
食品工場の台車
4
満足度:4.0
お客様からのご指定があり、購入しました。品質に関して特に気になるところはありませんでした。動きもスムーズで、耐久性に関し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用キャスターWシリーズ用 中荷重用MCナイロン車輪 W-MCE/A/B ゴールドキャスター
専用 Wシリーズ用車輪 中荷重用ウレタン車輪W-UB ゴールドキャスター
専用キャスターWシリーズ用 中荷重用鉄車輪 W-FB ゴールドキャスター
専用キャスターWシリーズ用車輪 中荷重用ゴム車輪W-RB(ゴールドキャスター/GOLDCASTER)
専用キャスターWシリーズ用 中荷重用導電ゴム車輪W-RBE ゴールドキャスター
専用キャスターSUS-Sシリーズ用 中軽荷重用ナイロン車輪S-NB ゴールドキャスター
メーカー東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛
通常価格805-1,497 -2,774 -818 -1,151 -2,633 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目4日目
車輪タイプ一体型外輪+ホイール一体型外輪+ホイール外輪+ホイール一体型
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング