17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

専用キャスターSUS-Sシリーズ用 中軽荷重用ナイロン車輪S-NB ゴールドキャスター

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

S-NB(ゴールドキャスター / GOLDCASTER)の外観

S-NB(ゴールドキャスター / GOLDCASTER)の外観

S-NB(ゴールドキャスター / GOLDCASTER)の外形寸法図

S-NB(ゴールドキャスター / GOLDCASTER)の外形寸法図

車輪径
D
型式許容荷重タイヤ巾
W
ボス巾
W
穴径
d
100S-100 NB120kg324512.2
125S-125 NB150kg3855
150S-150 NB160kg

単位 : mm
図面はカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

許容荷重

(kg)

最小発注数量
100
32
44
120
1個
125
38
54
150
1個
150
38
54
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,633
( 2,896 )
4日目
3,355
( 3,691 )
4日目
3,710
( 4,081 )
4日目

詳細情報

基本情報

国内一貫生産の車輪。
【特長】
・耐水、防錆性に優れ、美しい外観を長期に渡って保つ。
・ほこりや汚れの掃除も容易で、常に作業環境を清潔に保つことが可能。*水洗や海水に浸かる環境での作業には対応不可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用キャスターSUS-Sシリーズ用 中軽荷重用ナイロン車輪S-NB ゴールドキャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q台車で使用する場合に積載荷重はどうなりますか?
A
通常4輪で使用する場合は、1つのキャスターの積載荷重×4×0.8(安全率)にて計算します。もしくは3輪分の積載荷重になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用キャスターSUS-Sシリーズ用 中軽荷重用ナイロン車輪S-NB ゴールドキャスター
ナイロン車輪 NBシリーズ
専用キャスターSSシリーズ(静音)用車輪軽荷重用ゴム車輪SS-NRB
ナイロンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪
車輪SU-NBシリーズ
専用キャスターHシリーズ用車輪重荷重用フェノール樹脂車輪H-50PH
メーカー東正車輛ナンシン東正車輛トラスコ中山ナンシン東正車輛
通常価格2,633-2,100 -1,494 -772 -1,613 -787
通常出荷日4日目3日目7日目1日目6日目在庫品1日目
車輪タイプ一体型外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール一体型
車輪材質ナイロンナイロンゴムナイロンナイロンフェノール樹脂
穴径(φ)12.21212121210.2
軸受有り有り有り無し有り無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング