メカニカル部品技術窓口
日本国内一貫生産の専用キャスターHシリーズ用車輪。【特長】・高強度、高硬度を特徴とするMCナイロン。・...
詳細を確認
H-MCB(ゴールドキャスター / GOLDCASTER)外観

H-MCB(ゴールドキャスター / GOLDCASTER)寸法図
単位 : mm
| 車輪径 D | 型式 | 許容荷重 | タイヤ巾 W | ボス巾 H | 穴径 d |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | H-100 MCB | 450kg | 45 | 57 | 12 |
| 130 | H-130 MCB | 550kg | 50 | 60 | 20 |
| 150 | H-150 MCB | 600kg | |||
| 200 | H-200 MCB | 660kg | 63 | 71 | 25 |
日本国内一貫生産の専用キャスターHシリーズ用車輪。
【特長】
・高強度、高硬度を特徴とするMCナイロン。
・他のゴム製や樹脂製の車輪に比べ耐荷重性に優れている。
・始動・走行抵抗も少ない為重量貨物の運搬に極めて高いパフォーマンスを発揮。
【用途】
・耐熱性・絶縁性に優れている為、低温から高温まで様々な作業環境にも適応可能。
・引火物を取り扱う現場での使用も可。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ交換用車輪
4.6通常価格(税別):508円~

ユーエイキャスター
車輪・ナイロン車(交換用車輪)
5通常価格(税別):155円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ウレタン車
4通常価格(税別):86円~

ミスミ
キャスタ交換用車輪 軽荷重
4.7通常価格(税別):138円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ゴム車
4.7通常価格(税別):108円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ナイロン車
4通常価格(税別):39円~

岐阜産研工業(ウカイ)
鋼板製ポリブタジェンゴム車輪 SType
0通常価格(税別):1,170円~

ナンシン
ゴム車輪RMシリーズ
5通常価格(税別):140円~

岐阜産研工業(ウカイ)
中荷重用 SUI型鋼板製ウレタンゴム車輪
4.5通常価格(税別):1,018円~