メカニカル部品技術窓口
運搬の負荷を軽減し、スピード化に貢献するキャスター用車輪。【特長】・日本国内一貫生産の製品。・ゴムに対...
詳細を確認
中軽荷重用ウレタン車輪S-Uの外観

中軽荷重用ウレタン車輪S-Uの寸法図
単位 : mm
| 車輪径 D | 型式 | 許容荷重 | タイヤ巾 W | ボス巾 H | 穴径 d |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | S-65U | 70kg | 25 | 30 | 8.2 |
| 75 | S-75U | 80kg |

中軽荷重用ウレタン車輪S-UBの外観

中軽荷重用ウレタン車輪S-UBの寸法図
単位 : mm
| 車輪径 D | 型式 | 許容荷重 | タイヤ巾 W | ボス巾 H | 穴径 d |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | S-65UB | 70kg | 25 | 31 | 8.2 |
| 75 | S-75UB | 80kg | 31 | ||
| 100 | S-100UB | 120kg | 32 | 45 | 12.2 |
| 125 | S-125UB | 150kg | 38 | 55 | |
| 150 | S-150UB | 160kg | 38 | 55 |
運搬の負荷を軽減し、スピード化に貢献するキャスター用車輪。
【特長】
・日本国内一貫生産の製品。
・ゴムに対して走行抵抗が1/2。
・ゴムの3倍を誇る耐圧荷重。
・タイヤ巾(リム巾)を半分に抑え、車輪数を減らすことも可能。
・5倍の耐摩耗性は高耐久性。
【用途】
・油分を吸収しない為、工場等での使用に適している。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ交換用車輪
4.6通常価格(税別):508円~

ミスミ
キャスタ交換用車軸
5通常価格(税別):458円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ウレタン車
4通常価格(税別):86円~

ナンシン
車輪NRBシリーズ
5通常価格(税別):1,906円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ゴム車
4.7通常価格(税別):108円~

ナンシン
ゴム車輪CBCシリーズ
4.5通常価格(税別):2,066円~

ユーエイキャスター
車輪・ゴム車
4.4通常価格(税別):96円~

イノアック
中荷重用キャスター GR-W型 ゴム車輪付タイプ 車輪のみ
4.4通常価格(税別):939円~

ミスミ
キャスタ交換用車輪 ゴム材質車輪
0通常価格(税別):1,285円~