17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

専用キャスターHシリーズ用 重用荷重用ウレタン車輪H-UB ゴールドキャスター

通常単価(税別)
1,27612,446
税込単価
1,40413,691
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

国内一貫生産の車輪。【特長】・ゴムに対して走行抵抗が1 / 2と低い為、運搬の負荷を軽減し、スピード化...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形寸法図

H-50UBの外形寸法図

外形寸法図

H-65UB/H-75UB/H-130UB/H-150UB/H-200UBの外形寸法図

製品仕様

外観

H-50UBの外観

外観

H-65UB/H-75UB/H-130UB/H-150UB/H-200UBの外観

規格表

車輪径
D
型番許容荷重タイヤ巾
W
ボス巾
W
穴径
d
50H-50UB120kg283110.2
65H-65UB200kg384012
75H-75UB250kg
130H-130UB500kg506020
150H-150UB550kg
200H-200UB600kg637125

図面はカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

許容荷重

(kg)

最小発注数量
50
10.2
28
31
120
1個
65
12
38
40
200
1個
75
12
38
40
250
1個
130
20
50
60
500
1個
150
20
50
60
550
1個
200
25
63
71
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,276
( 1,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,144
( 3,458 )
4日目
3,043
( 3,347 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,568
( 6,125 )
4日目
6,116
( 6,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,446
( 13,691 )
4日目

詳細情報

基本情報

国内一貫生産の車輪。
【特長】
・ゴムに対して走行抵抗が1 / 2と低い為、運搬の負荷を軽減し、スピード化。
・ゴムの3倍を誇る耐圧荷重により、品質・性能を落とさずにタイヤ巾(リム巾)を半分に抑えたり、車輪数を減らすことも可能。
・ゴムの五倍の耐摩耗性は高耐久性。
【用途】
・油分を吸収しない為、工場等での使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用キャスターHシリーズ用 重用荷重用ウレタン車輪H-UB ゴールドキャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q台車で使用する場合に積載荷重はどのくらいですか?
A
通常4輪で使用する場合は、1つのキャスターの積載荷重×4×0.8(安全率)にて計算します。もしくは3輪分の積載荷重になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用キャスターHシリーズ用 重用荷重用ウレタン車輪H-UB ゴールドキャスター
専用キャスターHシリーズ用車輪 重荷重用ナイロン車輪H-NB
専用キャスターHシリーズ用車輪 重荷重用MCナイロン車輪H-MCB
専用キャスターHシリーズ用車輪重荷重用フェノール樹脂車輪H-50PH
専用 Wシリーズ用車輪 中荷重用ウレタン車輪W-UB ゴールドキャスター
専用キャスターWシリーズ用 中荷重用鉄車輪 W-FB ゴールドキャスター
メーカー東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛
通常価格1,276-1,317 -7,453 -7871,497 -2,774 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
車輪タイプ外輪+ホイール一体型一体型一体型外輪+ホイール一体型
車輪材質ウレタンナイロンMCナイロンフェノール樹脂ウレタン
軸受有り有り有り無し有り有り
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング