17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • 軸受

    ~mm
  • 許容荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

専用キャスターSシリーズ用車輪 中軽荷重用車輪 S-R/S-RB/S-NRB

通常単価(税別)
6312,323
税込単価
6942,555
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・国内一貫生産のSシリーズ用 中軽荷重用車輪になります。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

専用キャスターSシリーズ用車輪 中軽荷重用車輪 S-R/S-RB/S-NRB 外形図1

S-65R/S-75R

専用キャスターSシリーズ用車輪 中軽荷重用車輪 S-R/S-RB/S-NRB 外形図2

S-100R/S-125R/S-150R

専用キャスターSシリーズ用車輪 中軽荷重用車輪 S-R/S-RB/S-NRB 外形図3

S-100RB/S-125RB/S-150RB

規格表

車輪径
D
型番許容荷重タイヤ巾
W
ボス巾
H
穴径
d
65S-65R50kg25308.2
75S-75R60kg
100S-100R120kg324412.3
S-100RB4512.2
125S-125R150kg385412.3
S-125RB5512.2
150S-150R160kg5412.3
S-150RB405512.2

型番リスト

表示件数

車輪タイプ

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

軸受

材質

許容荷重

(kg)

最小発注数量
一体型
65
8.2
25
30
無し
-
50
1個
一体型
75
8.2
25
30
無し
-
60
1個
外輪+ホイール
100
12.3
32
44
無し
-
120
1個
外輪+ホイール
100
12.2
32
45
有り
-
120
1個
外輪+ホイール
125
12.3
38
54
無し
-
150
1個
外輪+ホイール
125
12.2
38
55
有り
-
150
1個
外輪+ホイール
150
12.3
38
54
無し
-
160
1個
外輪+ホイール
150
12.2
40
55
有り
-
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
631
( 694 )
4日目
822
( 904 )
4日目
872
( 959 )
4日目
1,449
( 1,594 )
4日目
1,149
( 1,264 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,593
( 1,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,291
( 1,420 )
4日目
2,323
( 2,555 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・国内一貫生産のSシリーズ用 中軽荷重用車輪になります。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用キャスターSシリーズ用車輪 中軽荷重用車輪 S-R/S-RB/S-NRBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用キャスターSシリーズ用車輪 中軽荷重用車輪 S-R/S-RB/S-NRB
専用キャスターSUS-Sシリーズ(ステンレス)用車輪 中軽荷重用ゴム車輪S-R/S-RB
専用キャスターSシリーズ用車輪 中軽荷重用ナイロン車輪S-N/S-NB
専用キャスターSシリーズ用車輪 中軽荷重用ウレタン車輪S-U / S-UB
専用キャスターSUS-Sシリーズ(ステンレス)用車輪 中軽荷重用ウレタン車輪S-UB
専用キャスターSUS-Sシリーズ用 中軽荷重用ナイロン車輪S-NB ゴールドキャスター
メーカー東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛
通常価格631-3,072 -498 -760 -2,139 -2,633 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
車輪材質ゴムゴムナイロンウレタンウレタンナイロン

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング