17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • 軸受

    ~mm
  • 許容荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

専用キャスターSUS-Sシリーズ(ステンレス)用車輪 中軽荷重用ゴム車輪S-R/S-RB

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

S-R(ゴールドキャスター/GOLDCASTER)の外形寸法図

S-R(ゴールドキャスター/GOLDCASTER)の外形寸法図

S-RB(ゴールドキャスター/GOLDCASTER)の外形寸法図

S-RB(ゴールドキャスター/GOLDCASTER)の外形寸法図

製品仕様

S-R(ゴールドキャスター/GOLDCASTER)の外観

S-R(ゴールドキャスター/GOLDCASTER)の外観

S-RB(ゴールドキャスター/GOLDCASTER)の外観

S-RB(ゴールドキャスター/GOLDCASTER)の外観

規格表

S-R

車輪径
D
型番許容荷重タイヤ巾
W
ボス巾
W
穴径
d
100SUS-S-100R120kg324412.3
125SUS-S-125R150kg3854
150SUS-S-150R160kg40

S-RB

車輪径
D
型番許容荷重タイヤ巾
W
ボス巾
W
穴径
d
100SUS-S-100RB120kg324412.2
125SUS-S-125RB150kg3854
150SUS-S-150RB160kg40

図面はカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

軸受

許容荷重

(kg)

最小発注数量
100
12.3
32
44
無し
120
1個
100
12.2
32
44
有り
120
1個
125
12.3
38
54
無し
150
1個
125
12.2
38
54
有り
150
1個
150
12.3
40
54
無し
160
1個
150
12.2
40
54
有り
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,072
( 3,379 )
4日目
4,324
( 4,756 )
4日目
3,660
( 4,026 )
4日目
4,587
( 5,046 )
4日目
4,298
( 4,728 )
4日目
5,274
( 5,801 )
4日目

詳細情報

基本情報

国内一貫生産の車輪。
【特長】
・ステンレスタイプ。
・優れた性能と品質を実現。
・耐摩耗測定では天然ゴムより摩耗が遅く、水に浸した場合も吸水量が少なく高い耐水性を発揮。
・始動・走行抵抗が小さく、動きは軽快かつ滑らか。
・反発弾性に優れ、振動吸収性も良く、ラバーの欠け・切れも防止。
・芯金とラバーの接着強度も極めて高く、安定品質を長期に渡って維持可能。
【用途】
・電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、ワイドな用途。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用キャスターSUS-Sシリーズ(ステンレス)用車輪 中軽荷重用ゴム車輪S-R/S-RBのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q台車で使用する場合に積載荷重は?
A
通常4輪で使用する場合は、1つのキャスターの積載荷重×4×0.8(安全率)にて計算します。もしくは3輪分の積載荷重になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用キャスターSUS-Sシリーズ(ステンレス)用車輪 中軽荷重用ゴム車輪S-R/S-RB
専用キャスターSUS-Sシリーズ(ステンレス)用車輪 中軽荷重用ウレタン車輪S-UB
専用キャスターSシリーズ用車輪 中軽荷重用ナイロン車輪S-N/S-NB
専用キャスターSシリーズ用車輪 中軽荷重用ウレタン車輪S-U / S-UB
専用キャスターSUS-Sシリーズ用 中軽荷重用ナイロン車輪S-NB ゴールドキャスター
専用キャスターEシリーズ用車輪 軽荷重用ナイロン車輪E-N
メーカー東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛
通常価格3,072-2,139 -498 -760 -2,633 -157 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目4日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール一体型外輪+ホイール一体型一体型
車輪材質ゴムウレタンナイロンウレタンナイロンナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング