17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 車輪タイプ

  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • 軸受

    ~mm
  • 許容荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

専用キャスターEシリーズ用車輪 軽荷重用ゴム車輪 E-R/E-PR/E-NR/E-NRB

通常単価(税別)
474841
税込単価
521925
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・国内一貫生産のEシリーズ用 軽荷重用ゴム車輪です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

専用キャスターEシリーズ用車輪 軽荷重用ゴム車輪 E-R/E-PR/E-NR/E-NRB 外形図

規格表

車輪径
D
型番許容荷重タイヤ巾
W
ボス巾
H
穴径
d
50E-50R30kg20236.2
65E-65R30kg
75E-75R40kg
100E-100R50kg25308.3

型番リスト

表示件数

車輪タイプ

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

軸受

ホイール材質

許容荷重

(kg)

最小発注数量
一体型
50
6.2
20
23
無し
-
30
1個
一体型
75
6.2
20
23
無し
-
40
1個
一体型
100
8.3
25
30
無し
-
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
474
( 521 )
在庫品1日目当日出荷可能
792
( 871 )
4日目
841
( 925 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・国内一貫生産のEシリーズ用 軽荷重用ゴム車輪です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用キャスターEシリーズ用車輪 軽荷重用ゴム車輪 E-R/E-PR/E-NR/E-NRBのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
磨耗キャスターの交換
4
満足度:4.0
タイヤだけ供給頂けて、かつ安価でありがたい。 他社に無いサイズが便利である
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用キャスターEシリーズ用車輪 軽荷重用ゴム車輪 E-R/E-PR/E-NR/E-NRB
専用キャスターEシリーズ用車輪 軽荷重用ウレタン車輪E-U/E-UB
専用キャスターEシリーズ用車輪 軽荷重用ナイロン車輪E-N
専用キャスターSSシリーズ(静音)用車輪軽荷重用ゴム車輪SS-NRB
専用キャスターSUS-Sシリーズ(ステンレス)用車輪 中軽荷重用ゴム車輪S-R/S-RB
専用キャスターSシリーズ用車輪 中軽荷重用車輪 S-R/S-RB/S-NRB
メーカー東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛
通常価格474-540 -157 -1,494 -3,072 -631 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目7日目4日目在庫品1日目〜
車輪材質ゴムウレタンナイロンゴムゴムゴム
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング