17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

足場用 WSJ/WSC ゴールドキャスター

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

足場用 WSJ/WSC ゴールドキャスター

販売終了

型番

WSC-150RB

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

社団法人仮設工業会認定キャスター。
【特長】
・車輪径:150~200mm。
・許容荷重はWSJ:200~250kg、WSC:180~250kg。
【用途】
・足場用キャスタとして最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
差し込み式
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
170.1~200
取付け高さ H(mm)
185.5
荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)
140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)
125.1~160
車輪径 D(φ)
150
車輪材質
[ゴム] ゴム
ストッパ
回転ストッパ付
車輪特性
耐磨耗性 / 耐寒性
用途
物流、台車
許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)
196

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト