メカニカル部品技術窓口
機械的特性・電気的特性等をバランスよく備えた、ポリカーボネート樹脂の異形線コイルスプリング。【特長】・...
詳細を確認

| PC/PB-4-8-L20 | PC/PB-4-8-L50 | PC/PB-4.5-10-L18 | PC/PB-6-10-L20 | PC/PB-6-10-L50 | PC/PB-8-12-L20 | PC/PB-8-12-L50 | PC/PB-20.5-25-L36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径(mm) Inside Diameter | 4 | 4 | 4.5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 20.5 |
| 外径(mm) Outside Diameter | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 25 |
| 自由長(mm) Free Length | 20 | 50 | 18 | 20 | 50 | 20 | 50 | 36 |
| 密着長(mm) Solid Height | 12.5 | 30 | 11 | 11 | 31 | 12 | 30 | 16 |
| ばね定数(N/mm) Spring Rate | 1.14 | 0.34 | 2.45 | 0.43 | 0.56 | 0.33 | 0.70 | 0.10 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
470円 ( 517円 ) | 2日目 |
631円 ( 694円 ) | 2日目 |
476円 ( 524円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
463円 ( 509円 ) | 2日目 |
621円 ( 683円 ) | 2日目 |
632円 ( 695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,203円 ( 1,323円 ) | 9日目 |
機械的特性・電気的特性等をバランスよく備えた、ポリカーボネート樹脂の異形線コイルスプリング。
【特長】
・プラスチック部品内部に組み込まれた場合に分離廃棄の必要がないため、リサイクル性に優れるばね。
・ディスポーザブル。連続使用温度:115℃。
・燃焼性:UL94 V-2。
・PC(ポリカーボネート)は非結晶性のエンジニアリングプラスチック。
・抜群の耐衝撃性を有し、透明で自己消化性を示す。
【用途】
・スプレーガンの逆流防止弁としてや電気電子分野、自動車、医療分野等、様々な分野で使用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
4.7通常価格(税別):150円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
4.4通常価格(税別):257円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UL・UTT
4.5通常価格(税別):161円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UH
4.7通常価格(税別):171円~

サミニ
圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)
4.6通常価格(税別):180円~

アキュレイト
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
4.5通常価格(税別):69円~

昌和発條製作所
圧縮コイルばね SWP-A/SUS304WP-B
4.5通常価格(税別):261円~

ミスミ
圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ
4.7
ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準L寸指定タイプ(外径Φ5~60)
4.1