メカニカル部品技術窓口
最高級性能を有するPEEK製の異形線コイルスプリング。【特長】・耐薬品性に優れ、濃硫酸以外には溶解され...
詳細を確認
| PEEK/PB-2.2-3-L20 | PEEK/PB-4-6-L25 | PEEK/PB-4-8-L20 | PEEK/PB-4-8-L50 | PEEK/PB-4.5-10-L18 | PEEK/PB-6-10-L20 | PEEK/PB-6-10-L50 | PEEK/PB-8-12-L20 | PEEK/PB-8-12-L50 | PEEK/PB-8-14.5-L23 | PEEK/PB-20.5-25-L36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径(mm) Inside Diameter | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 20.5 |
| 外径(mm) Outside Diameter | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14.5 | 25 |
| 自由長(mm) Free Length | 20 | 25 | 20 | 50 | 18 | 20 | 50 | 20 | 50 | 23 | 36 |
| 密着長(mm) Solid Height | 10.7 | 12.5 | 12.5 | 30 | 11 | 11 | 31 | 12 | 30 | 11 | 16 |
| ばね定数(N/mm) Spring Rate | 0.06 | 0.38 | 1.57 | 0.45 | 3.48 | 0.62 | 0.78 | 0.49 | 1.03 | 0.52 | 0.17 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,954円 ( 2,149円 ) | 2日目 |
1,774円 ( 1,951円 ) | 2日目 |
1,286円 ( 1,415円 ) | 2日目 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 2日目 |
1,022円 ( 1,124円 ) | 2日目 |
1,650円 ( 1,815円 ) | 2日目 |
3,097円 ( 3,407円 ) | 7日目 |
最高級性能を有するPEEK製の異形線コイルスプリング。
【特長】
・耐薬品性に優れ、濃硫酸以外には溶解されない。
・耐熱性・耐摩耗性・難燃性にも優れるばね。
・プラスチック固体から分離する必要がないため、リサイクル性に優れる。
【用途】
・半導体製造装置などの溶剤・腐食性薬液などに浸漬する過酷な環境下でも使用可能。
・薬液ポンプ等、耐薬品性が必要な金属+樹脂の組み込み部品では、廃棄時の分解の必要がなくなる。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
4.7通常価格(税別):150円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
4.4通常価格(税別):257円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UH
4.7通常価格(税別):171円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UL・UTT
4.5通常価格(税別):161円~

サミニ
圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)
4.6通常価格(税別):180円~

昌和発條製作所
圧縮コイルばね SWP-A/SUS304WP-B
4.5通常価格(税別):261円~

アキュレイト
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
4.5通常価格(税別):69円~

ミスミ
圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ
4.7
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 外径基準ステンレス 軽荷重タイプ
5通常価格(税別):55円~