メカニカル部品技術窓口
バランスの取れた機械的性質、耐疲労性、摩擦磨耗性を有するPOM材を原料とした異形線コイルスプリング。【...
詳細を確認
| POM/PB-4-6-L20 | POM/PB-4-8-L20 | POM/PB-4-8-L50 | POM/PB-4.5-10-L18 | POM/PB-6-10-L20 | POM/PB-6-10-L50 | POM/PB-8-12-L20 | POM/PB-8-12-L50 | POM/PB-8-14.5-L23 | POM/PB-20.5-25-L36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径(mm) Inside Diameter | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 20.5 |
| 外径(mm) Outside Diameter | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14.5 | 25 |
| 自由長(mm) Free Length | 20 | 20 | 50 | 18 | 20 | 50 | 20 | 50 | 23 | 36 |
| 密着長(mm) Solid Height | 12.5 | 12.5 | 30 | 11 | 11 | 31 | 12 | 30 | 11 | 16 |
| ばね定数(N/mm) Spring Rate | 0.29 | 1.01 | 0.28 | 2.40 | 0.39 | 0.48 | 0.31 | 0.66 | 0.31 | 0.09 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
621円 ( 683円 ) | 2日目 |
630円 ( 693円 ) | 2日目 |
468円 ( 515円 ) | 2日目 |
598円 ( 658円 ) | 2日目 |
610円 ( 671円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
655円 ( 721円 ) | 2日目 |
958円 ( 1,054円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
バランスの取れた機械的性質、耐疲労性、摩擦磨耗性を有するPOM材を原料とした異形線コイルスプリング。
【特長】
・金属と比較し、比重が1/5~1/6程度のため、非常に軽量。
・樹脂の特性である絶縁性にも非常に優れるばね。
・従来金属コーティング等で対応していた箇所に樹脂ばねを使用する事で、工程の削減にも貢献。
・廃棄時にプラスチック筐体から分別する必要がない。
【用途】
・磁性が無いため、MRI装置の周辺部材に使用。
・その他、電気電子分野等、様々な分野に使用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
4.7通常価格(税別):150円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
4.4通常価格(税別):257円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UL・UTT
4.5通常価格(税別):161円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UH
4.7通常価格(税別):171円~

サミニ
圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)
4.6通常価格(税別):180円~

アキュレイト
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
4.5通常価格(税別):69円~

ミスミ
圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ
4.7
昌和発條製作所
圧縮コイルばね SWP-A/SUS304WP-B
4.5通常価格(税別):261円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準L寸指定タイプ(外径Φ5~60)
4.1