17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 金具幅 B(mm)

    ~mm
  • プレート寸法 F1(mm)

    ~mm
  • プレート寸法 F2(mm)

    ~mm
  • 取付ピッチ P1(mm)

    ~mm
  • 取付ピッチ P2(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ダクタイルキャスター P型 自在型金具 PBR

通常単価(税別)
4,7648,372
税込単価
5,2409,209
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

プレス製キャスターKタイプと同取付ピッチのダクタイル(鋳物)製自在金具車輪です。鋼板製金具と互換性が有...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

金具幅 B

(mm)

プレート寸法 F1

(mm)

プレート寸法 F2

(mm)

取付ピッチ P1

(mm)

取付ピッチ P2

(mm)

最小発注数量
47
99
99
71
71
1個
52
110
110
80
80
1個
56
120
120
90
90
1個
60
148
148
112
112
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,764
( 5,240 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,468
( 6,015 )
3日目
5,302
( 5,832 )
3日目
8,372
( 9,209 )
3日目

詳細情報

基本情報

プレス製キャスターKタイプと同取付ピッチのダクタイル(鋳物)製自在金具車輪です。鋼板製金具と互換性が有り、鋼板製金具よりもロングライフです。 ※金具型番について 型番はキャスター型式の〔(数字)PBR〕部分で表します。仕様及び外形図はこのページでご確認いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイルキャスター P型 自在型金具 PBRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイルキャスター P型 自在型金具 PBR
ダクタイルキャスター P型 固定型金具 PK
ダクタイルキャスター マリーナ用 自在型金具 MTBR
ダクタイルキャスター 標準タイプ 自在型金具 BR
ダクタイルキャスター 牽引車用 自在型金具 SR
ダクタイルキャスター 巾広タイプ 自在型金具 TBR
メーカー東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所
通常価格4,764-1,923 -14,851 -2,742 -11,218 -5,917 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜3日目3日目
種類取付金具取付金具取付金具取付金具取付金具取付金具

キャスタ・フロアストッパ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング