17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

台座用プレート 防振タイプ TJH-BM/TJH-BK

通常単価(税別)
5,3987,203
税込単価
5,9387,923
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

工作機械等の足元に使用する鋳物製防振ゴム付きのプレート。【特長】・防振ゴムに発砲ウレタンを採用。より優...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図と製品仕様

TJH-BM

TJH-BM

型式T(e)バネ定数(静的)垂直荷重範囲
(kN)
質量
(g)
TYPED
TJH-BM60206φ60×6t 1.76kN/mm±15%1.0~1.7360
80208φ80×8t 2.35kN/mm±15%1.0~2.5600
1002010φ100×10t 2.94kN/mm±15%1.0~3.5950
TJH-BK

TJH-BK

型式T(e)バネ定数(静的)垂直荷重範囲
(kN)
質量
(g)
TYPED
TJH-BK8020880角×8t 3.00kN/mm±15%1.0~2.5880
1002010100角×10t 3.82kN/mm±15%1.0~2.81350

台座用プレート防振タイプ TJH-BM/TJH-BK

TJH-BM

TJH-BM

TJH-BK

TJH-BK

型番リスト

表示件数

仕様

D寸法

(mm)

許容荷重

(kN)

最小発注数量
角型
80
1.0~2.5
1個
丸型
60
1.0~1.7
1個
丸型
80
1.0~2.5
1個
丸型
100
1.0~3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,545
( 6,100 )
3日目
5,398
( 5,938 )
4日目
6,740
( 7,414 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,203
( 7,923 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

工作機械等の足元に使用する鋳物製防振ゴム付きのプレート。
【特長】
・防振ゴムに発砲ウレタンを採用。より優れた防振性能。
・簡易設置のできる防振、防音型で軽荷重からの防振、防音が可能。
・設置面ゴム形状の工夫により荷重に対しての特性が変化し、安定した性能。
・制振効果があり、振動の収まりが早い。
・ゴムだけのパッドとは違い、鋳物とゴムを組み合わせる事により防音効果が格段にアップ。
・ウレタンゴムの採用により、天然ゴムに比べ耐荷重性及び寿命がアップ。
【用途】
・振動を有する据置型の機械を設置する場合に使用される台座用FC製プレート。
・販売機、計測器、コンプレッサー等に最適。
・精密機器の制振。
・小型モーター・コンプレッサー等の防振。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台座用プレート 防振タイプ TJH-BM/TJH-BKのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q追加工は可能ですか?
A
サイズやネジ穴加工も可能です。
Q色の変更は可能ですか?
A
ロットによりますが可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台座用プレート 防振タイプ TJH-BM/TJH-BK
台座用プレート 標準タイプ TJH-M/TJH-K/TJH-A
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド用固定プレート 薄肉タイプ
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド用固定プレート 厚型タイプ
アジャスターボルト 足止めプレート スチール製
フットジャッキボルト 先端SRフランジ付タイプ
メーカー東北車輛製造所東北車輛製造所ミスミミスミトラスコ中山ミスミ
通常価格5,398-967 ---235 -910 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目1日目在庫品1日目
種類レベリングプレートレベリングプレート取付・固定用金具取付・固定用金具取付・固定用金具レベリングボルト
材質スチールスチールスチール-スチールスチール
厚さ(mm)20-----
本体材質鋳物+ウレタンゴム鋳物----
よく一緒に購入される商品

アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング