17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(kg)

    ~mm
  • ボス径 B2(mm)

    ~mm
  • ベアリング詳細

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

ダクタイルキャスター用車輪 巾広タイプ 鋳鉄車輪(ベアリング入) TFB

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダクタイルキャスター用車輪 巾広タイプ 鋳鉄車輪(ベアリング入) TFB 外形図

製品仕様

材質

鉄(ベアリング入)

規格表

ダクタイルキャスター用車輪 巾広タイプ 鋳鉄車輪(ベアリング入) TFB 規格表

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

許容荷重

(kg)

ボス径 B2

(mm)

ベアリング詳細

最小発注数量
127
25
50
65
400
72
#6305
1個
127
25
65
76
470
72
#6305
1個
150
25
50
65
440
73
#6305
1個
150
25
65
76
590
73
#6305
1個
150
25
75
90
720
73
#6305
1個
200
25
75
90
880
75
#6305
1個
250
30
65
76
900
76
#6206
1個
250
30
75
90
1070
76
#6206
1個
300
30
75
90
1210
78
#6206
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,880
( 9,768 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,605
( 10,566 )
3日目
9,743
( 10,717 )
4日目
10,678
( 11,746 )
3日目
13,508
( 14,859 )
3日目
12,293
( 13,522 )
3日目
13,197
( 14,517 )
3日目
13,942
( 15,336 )
3日目
17,157
( 18,873 )
3日目

詳細情報

基本情報

重荷重用に設計された幅広ダクタイル(鋳物)製鋳鉄キャスターです。重量物の搬送に適しています。 ※本シリーズは、カタログ寸法の表記に誤りがあります。 (誤)D=125mm → (正)D=127mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイルキャスター用車輪 巾広タイプ 鋳鉄車輪(ベアリング入) TFBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイルキャスター用車輪 巾広タイプ 鋳鉄車輪(ベアリング入) TFB
ダクタイルキャスター用車輪 巾広タイプ ゴム車輪(ベアリング入) TB
ダクタイルキャスター用車輪 巾広タイプ ウレタン車輪(ベアリング入) TULB
ダクタイルキャスター用車輪 標準タイプ(ウレタン車輪・ベアリング入)ULB
UWBSD型 MCナイロン車輪[スリムタイプ](ステンレスベアリング入)
ゴム車輪 ベアリング入 VAHシリーズ
メーカー東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所岐阜産研工業(ウカイ)ナンシン
通常価格8,880-6,815 -7,933 -4,024 -6,385 -3,032 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜18日目在庫品1日目〜
車輪タイプ一体型外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール一体型外輪+ホイール
車輪材質ゴムウレタンウレタンナイロンゴム
軸受有り有り有り有り有り有り

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング