17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(kg)

    ~mm
  • ボス径 B2(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ダクタイルキャスター用車輪 標準タイプ(ウレタン車輪・ベアリング入)ULB

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダクタイルキャスター用車輪 標準タイプ(ウレタン車輪・ベアリング入)ULB 外形図

製品仕様

材質

ウレタン(ベアリング入)

規格表

ダクタイルキャスター用車輪 標準タイプ(ウレタン車輪・ベアリング入)ULB 規格表

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

許容荷重

(kg)

ボス径 B2

(mm)

ベアリング詳細

最小発注数量
75
10
30
38
140
39
CB1030
1個
100
12
33
44
210
40
CB1232
1個
127
17
36
49
280
55
#6303
1個
150
20
38
53
350
62
#6204
1個
180
20
42
53
430
53
#6204/CB2047
1個
200
20
42
57
490
62
#6204
1個
250
25
46
63
650
75
#6305
1個
300
25
48
67
830
78
#6305
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,024
( 4,426 )
3日目
6,068
( 6,675 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,859
( 9,745 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,263
( 10,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,296
( 13,526 )
3日目
13,370
( 14,707 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,097
( 24,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,882
( 20,770 )
3日目

詳細情報

基本情報

標準荷重型に設計されたダクタイル(鋳物)製ウレタン車輪です。鋼板製金具よりもロングライフです。
【特長】
・油に強く、動きは軽い。だから工場等の運搬作業に最適。
・ゴムに対して走行抵抗が1/2~1/3と低いため、運搬の負担を軽減し、スピード化にも貢献します。
・ゴムの3倍を誇る耐圧荷重により、品質・性能を落とさずにタイヤ幅(リム幅)を半分に抑えたり、車輪数を減らすことも可能。
・ゴムの5倍の耐摩耗性は高耐久性を約束します。
・油分を吸収しないため、工場等での使用にも適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイルキャスター用車輪 標準タイプ(ウレタン車輪・ベアリング入)ULBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイルキャスター用車輪 標準タイプ(ウレタン車輪・ベアリング入)ULB
ダクタイルキャスター用車輪 巾広タイプ ウレタン車輪(ベアリング入) TULB
ダクタイルキャスター用車輪 巾広タイプ ゴム車輪(ベアリング入) TB
ダクタイルキャスター用車輪 巾広タイプ 鋳鉄車輪(ベアリング入) TFB
ウレタン車輪 ベアリング入 NTBシリーズ
ウレタン車輪 ベアリング入り
メーカー東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所ナンシンオーエッチ工業
通常価格4,024-7,933 -6,815 -8,880 -1,719 -2,188 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール一体型外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ウレタンウレタンゴムウレタングレーウレタン
軸受有り有り有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング