17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(kg)

    ~mm
  • ボス径 B2(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 7日以内
    • 19日以内

ダクタイルキャスター用車輪 巾広タイプ ウレタン車輪(ベアリング入) TULB

未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図と製品仕様

外形図

単位 : mm

車輪径
D
型式許容荷重タイヤ巾
R
ボス巾
B1
穴径
d
ボス径
B2
ベアリング
100100×50TULB340kg50651747#6203
125125×50TULB400kg50652573#6305
150150×50TULB425kg50652573#6305
150×65TULB590kg6576
150×75TULB720kg7590
200200×50TULB650kg50652575#6305
200×65TULB720kg6576
200×75TULB880kg7590
200×90TULB1000kg901002574#6305
250250×65TULB900kg65763076#6206
250×75TULB1050kg7590
250×90TULB1250kg90100
300300×75TULB1210kg75903080#6206
300×90TULB1350kg90100
300×100TULB※1500kg10211430(40)94※#6306(#6208)
350350×75TULB1600kg75905078#6210
400400×90TULB2000kg9010060134#6212
500500×100TULB3000kg10011590184#6218

※300×100につきましては金具付の場合30Φになります。

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

許容荷重

(kg)

ボス径 B2

(mm)

ベアリング詳細

最小発注数量
100
17
50
65
340
47
#6203
1個
125
25
50
65
400
73
#6305
1個
150
25
50
65
425
73
#6305
1個
150
25
65
76
590
73
#6305
1個
150
25
75
90
720
73
#6305
1個
200
25
50
65
650
75
#6305
1個
200
25
65
76
720
75
#6305
1個
200
25
75
90
880
75
#6305
1個
200
25
90
100
1000
74
#6305
1個
250
30
65
76
900
76
#6206
1個
250
30
75
90
1050
76
#6206
1個
250
30
90
100
1250
76
#6206
1個
300
30
75
90
1210
80
#6206
1個
300
30
90
100
1350
80
#6206
1個
300
30(40)
102
114
1500
94
#6306(#6208)
1個
350
50
75
90
1600
110
#6210
1個
400
60
90
100
2000
134
#6212
1個
500
90
100
115
3000
184
#6218
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,933
( 8,726 )
3日目
9,532
( 10,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,750
( 12,925 )
3日目
14,048
( 15,453 )
3日目
15,763
( 17,339 )
3日目
12,286
( 13,515 )
3日目
20,478
( 22,526 )
3日目
23,778
( 26,156 )
3日目
22,527
( 24,780 )
3日目
28,742
( 31,616 )
3日目
36,462
( 40,108 )
3日目
47,726
( 52,499 )
3日目
52,413
( 57,654 )
3日目
58,832
( 64,715 )
3日目
64,480
( 70,928 )
3日目
80,406
( 88,447 )
19日目
138,965
( 152,862 )
7日目
221,151
( 243,266 )
7日目

詳細情報

基本情報

重荷重用に設計された幅広ダクタイル(鋳物)製ウレタンキャスター。重量物の搬送に最適。
【特徴】
・幅広いサイズ展開をしており、使用重量別に車輪選定が可能。
・ポリウレタンを使用する事により高い耐薬品性。
・自動牽引可能な車輪。
【用途】
・重荷重の搬送、湿気が多い場所での搬送に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイルキャスター用車輪 巾広タイプ ウレタン車輪(ベアリング入) TULBのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ヨットの船台用
5
満足度:5.0
故障したキャスターの交換用に購入。いろいろ探しましたが値打ちで強度がありゴムも劣化しないものとして購入。は㎜都市使用して...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリスアップは可能ですか?
A
追加工でグリスニップルを付ける事により可能です。
Q自動牽引は可能ですか?
A
車輪サイズにより可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイルキャスター用車輪 巾広タイプ ウレタン車輪(ベアリング入) TULB
ダクタイルキャスター用車輪 巾広タイプ ゴム車輪(ベアリング入) TB
ダクタイルキャスター用車輪 巾広タイプ 鋳鉄車輪(ベアリング入) TFB
ダクタイルキャスター用車輪 標準タイプ(ウレタン車輪・ベアリング入)ULB
ウレタン車輪 ベアリング入 NTBシリーズ
ウレタン車輪 ベアリング入り
メーカー東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所ナンシンオーエッチ工業
通常価格7,933-6,815 -8,880 -4,024 -1,719 -2,188 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール一体型外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ウレタンゴムウレタンウレタングレーウレタン
軸受有り有り有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング